Unsere induktiven Näherungssensoren erkennen Metallobjekte, ohne sie zu berühren. Diese Technologie kommt in Anwendungen zum Einsatz, in denen das zu erkennende Metallobjekt nur einige Zentimeter von der Sensorstirnfläche entfernt ist. Unsere Sensoren können sowohl in Anwendungen der Leichtindustrie-Verpackung als auch in besonders stark beanspruchten Umgebungen wie in den Schweißbereichen der Automobilindustrie oder den Reinigungsbereichen der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/sensors-switches/proximity-sensors/871d/871d-cylinderinductivesensorfamily-front1--smprod.jpg)
Zylinderförmige induktive Näherungssensoren
Unsere zylinderförmigen induktiven Näherungssensoren dienen zur Erkennung des Hubendes in pneumatischen und hydraulischen Zylindern oder für die Offen-/Geschlossen-Erkennung bei Spannvorrichtungen und Greifern.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/sensors-switches/proximity-sensors/tubularinductiveproximityfamily-front1--smprod.jpg)
Rohrförmige induktive Näherungssensoren
Unsere rohrförmigen induktiven Näherungssensoren sind eigenständige, elektronische Schaltgeräte. Sie erkennen das Vorhandensein von Metallobjekten aus Eisen- und Nichteisenmetallen, ohne sie zu berühren.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/proximity-sensors-ring-1.1600.jpg)
Induktive Ring-Näherungssensoren
Unsere induktiven Ring-Näherungssensoren der Serie 871R sind induktive Spezialsensoren, die die Präsenz von Metallobjekten in ihrem Abtastfeld erkennen. Ringsensoren sind mit einem Ringdurchmesser von 20, 50 und 100 mm und mit einer Mindestkugelgröße (Zielgröße) von 6 bis 8 mm verfügbar.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/sensors-switches/proximity-sensors/rectangularinductiveproximityfamily-front1--smprod.jpg)
Rechteckige induktive Näherungssensoren
Unsere rechteckigen induktiven Näherungssensoren verfügen über größere Erfassungsbereiche als Sensoren in herkömmlichen Zylindergehäusen. Wählen Sie von unseren vielen verschiedenen Ausführungen die rechteckigen Sensoren aus, die Sie für den Einsatz in Ihren Schweißanwendungen und anderen Umgebungen mit starken elektromagnetischen Feldern benötigen.