Unsere Signalschnittstellenprodukte bieten Signalumwandlung und galvanische Trennung zwischen Sensoren und anderen Feldgeräten und einem Regelkreis. Eigensicherheitsmodule verfügen zudem über Zener-Dioden, die die Menge an elektrischer Energie in eigensicheren Schaltkreisen begrenzen.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Angezeigt
1
-
4
von
4
Ergebnisse

0001931 Signalwandler
Die Signalwandler der Serien 931N Nano und 931S Smart bieten umfangreiche Optionen zur Trennung, Umwandlung, Aufteilung, Linearisierung und Verstärkung verschiedenster Signalarten.

0002937C – Wandlerbarrieren
Unsere Wandlerbarrieren der Serie Bulletin 937C erweitern den Funktionsumfang der Isolatoren, indem sie Signale von einem Instrument in einem Gefahrenbereich, z. B. einem Temperatursensor oder Wägezellen, empfangen und sie dann in ein genormtes Signal umwandeln, z. B. 0/4 bis 20 mA oder 0/2 bis 10 V.

0003937T – Trennbarrieren
Unsere Trennbarrieren der Serie 937T sorgen für die galvanische Trennung durch eine optische Übertragung oder Transformatoren; diese Module verfügen über eine Schnittstelle innerhalb des Eigensicherheits-Schaltkreises, der vom Steuerungssystem galvanisch getrennt ist.

0004937Z – Zener-Barrieren
Unsere Zener-Barrieren der Serie 937Z schützen elektrische Signale in Gefahrenbereichen. Diese Barrieren verfügen über ein schmales Profil von nur 12,5 mm, um den Schaltschrankplatz zu maximieren.