Rockwell Automation kündigt an, dass die FactoryTalk® Network Manager™ -Software zum 31. Januar 2023 eingestellt wird und nicht mehr zum Verkauf verfügbar ist. Um den Lizenzbetrieb zu unterstützen, wird die kostenlose Version der FactoryTalk Network Manager-Software bis zum 31. Januar 2024 zur Verfügung stehen.
Produktkompatibilität und Migrationslösungen
Anspruchsvolle Marktbedingungen stellen eine große Herausforderung dar. Unternehmensweit und über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg müssen Sie ständig nach Wegen suchen, um den bestehenden Wert Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu optimieren.
Rockwell Automation hilft Ihnen, die passenden Migrationsoptionen zu finden, und erläutert Ihnen Vorteile wie höhere Leistungen, fundiertere Geschäftsentscheidungen, geringere Wartungskosten und schnellere Reaktionen auf sich verändernde Marktanforderungen.
Erfahren Sie mehr über unsere Produktkompatibilität und Migrationslösungen
Verschaffen Sie sich einen besseren Überblick über das Geschehen in Ihrer Einrichtung
Die Software FactoryTalk Network Manager sorgt für eine bessere Netzwerktransparenz, eine einfachere Fehlerbehebung sowie eine vereinfachte Konfiguration und Instandhaltung. Verschaffen Sie sich Einblicke in Ihren Netzwerkbetrieb, indem Sie die in Ihrer Fertigungsumgebung verbundenen Geräte genauer unter die Lupe nehmen.
Verbesserte Netzwerktransparenz
Ethernet-Netzwerke sind zu einem kritischen Bestandteil von Automatisierungssteuerungs-Systemen geworden, bei denen das Anlagenpersonal häufig mit dem Betrieb und der Instandhaltung des Netzwerks betraut ist. FactoryTalk Network Manager liefert die Informationen, die diese Automatisierungsingenieure benötigen, um eine erhöhte Zuverlässigkeit und Leistung des Netzwerks zu erreichen.
Einfache Fehlerbehebung
In Automatisierungsnetzwerken wird es immer wichtiger, über die richtigen Werkzeuge zu verfügen, die sowohl Diagnosedaten von Geräten sammeln als auch leicht verständliche und analysierbare Berichte generieren. FactoryTalk Network Manager konsolidiert den Netzwerkstatus an einem einzigen Ort, was den Überblick verbessert und die Fehlerbehebung erheblich vereinfacht.
Einfache Konfiguration und Wartung
FactoryTalk Network Manager kann Sie dabei unterstützen, die Instandhaltung und den Support Ihres Netzwerks zu vereinfachen, die Produktivität zu steigern und Ausfallzeiten zu reduzieren. Diese Software bietet einfach zu bedienende Tools zum Archivieren, Vergleichen und Wiederherstellen von Switch-Konfigurationen und führt Firmware-Upgrades von einem zentralen Ort aus durch, was eine effiziente Verwaltung von Netzwerkgeräten ermöglicht.
Möchten Sie noch mehr aus FactoryTalk Network Manager herausholen?
Abhängig von Ihren Anforderungen möchten Sie vielleicht die erweiterten Funktionen erhalten, die durch den Erwerb von Gerätelizenzen angeboten werden. Die folgende Tabelle zeigt die Erweiterungen, die mit einer Lizenz angeboten werden, so dass Sie die beste Entscheidung für Ihre Organisation treffen können. Um Gerätelizenzen zu bestellen, besuchen Sie das Software Portal von Rockwell Automation. HINWEIS: Vor dem Lizenzerwerb müssen Sie die kostenlose Basisversion des FactoryTalk Network Manager herunterladen.
Mehr Informationen über Software-Bestellungen und Downloads.
Lizenzfähigkeit*
Devices Requiring License** | Capability |
---|---|
Stratix® Managed Switches |
|
DLR-Supervisor und Backup-Supervisor | DLR-Topologie-Overlays und Statistiken |
Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) und programmierbare Automatisierungssteuerung von Allen-Bradley® | Backplane-Bridging |
CIP Sync™-Geräte | PTP (CIP Sync) Overlay und Statistik |
* Änderungen in Abhängigkeit von der Softwareversion vorbehalten
** nur eine Lizenz pro Gerät erforderlich
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte: