Die Entwicklung von Produkten, die den heutigen Anforderungen der intelligenten Fertigung entsprechen, kann zu Systemen führen, deren Konstruktion komplex ist und deren Bedienung und Support kompliziert sind. Was, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Ihre Maschinenkonstruktionen zu vereinfachen und sie gleichzeitig flexibler und bedienerfreundlicher zu machen? Mit unseren On-Machine™-Lösungen ist all dies möglich – und noch viel mehr.
Unsere On-Machine-Produkte werden vor Ort außerhalb eines Schaltschranks montiert, sodass Sie sich von großen, zentralen Gehäusen verabschieden und Ihre Geräte an Standorten montieren können, die für Ihre Anwendungen besser geeignet sind. Ihre Maschinen können jetzt ein neues Leistungsniveau erreichen und benötigen weniger Komponenten, um ihre Aufgaben zu erfüllen.
Technologie, die Ihre Innovation vorantreibt
Eine maschinennahe Lösung könnte das Richtige für Sie sein – egal, ob Sie ein OEM oder ein Endbenutzer sind. Erfahren Sie, wie Sie die Vorteile einer dezentralen Steuerung nutzen können, um Ihre Maschinen zu verbessern.
Was gibt es Neues bei On-Machine-Lösungen?
Mit On-Machine™-Lösungen von Rockwell Automation können Sie Industrieanlagen einfacher konstruieren, bauen und warten.
Unser umfangreiches Portfolio an integrierten, maschinenmontierten Angeboten umfasst robuste, kompakte Plug-and-Play-Komponenten. Der modulare Aufbau erleichtert eine Vielzahl von Anwendungsfällen, die keine zusätzliche Hardware erfordern. Dadurch wird die Anzahl der für Montage und Instandhaltung erforderlichen Komponenten erheblich reduziert. On-Machine-Steuerungen optimieren Installations- und Inbetriebnahmebemühungen, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden. Sie lassen sich in unsere Steuerungsarchitektur integrieren und stellen Kontextinformationen zur Verfügung, die Diagnosen, Fehlerbehebung und Leistungsverfolgung unterstützen. Diese Transparenz ermöglicht auch eine effizientere Instandhaltung bei geplanten Abschaltungen. Unser Ansatz ebnet den Weg für einen Betrieb ohne Schaltschrank, sorgt für mehr Platz im Fertigungsbereich und erhöht gleichzeitig die Sicherheit und Produktivität am Arbeitsplatz.
Erleben Sie unsere On-Machine-Lösungen in Aktion!
Durch die Nutzung einer dezentralen Umgebung, die aus On-Machine-Lösungen besteht, können Kunden die Modularität ihrer Produktionsumgebung verbessern. Dieser Vorteil ermöglicht eine effiziente Skalierung und Anpassung, die auf spezifische regionale, industrielle oder marktspezifische Anforderungen zugeschnitten ist. Die Modularität verbessert nicht nur die Anpassungsfähigkeit, sondern senkt auch die Kosten für umfangreiche Umrüstungen oder Neukonfigurationen, die bei Verwendung einer herkömmlicheren Schaltschrankkonfiguration üblich sind.
Beschleunigen Sie die Zukunft Ihrer Maschinen
Unsere On-Machine-Produkte werden vor Ort außerhalb eines Schaltschranks montiert, sodass Sie sich von großen, zentralen Gehäusen verabschieden und Ihre Geräte an Standorten montieren können, die für Ihre Anwendungen besser geeignet sind. Ihre Maschinen können jetzt ein neues Leistungsniveau erreichen und benötigen weniger Komponenten, um ihre Aufgaben zu erfüllen.
Mit unseren On-Machine-Lösungen können Sie Maschinen bereitstellen, die folgende Vorteile bieten:
- Vereinfachung der Prozesse über den gesamten Maschinenlebenszyklus hinweg
- Profitable Anpassung an die neuesten Fertigungsanforderungen
- Befähigung von Teams, schneller zu handeln und die Effizienz zu maximieren
Unsere On-Machine-Lösungen unterstützen Sie bei Folgendem:
- Beschleunigung von Automatisierungsdesign und -entwicklung
- Verringerung der Maschinenverkabelung/Abschlüsse um bis zu 90 %
- Senkung der Installationskosten um durchschnittlich 30 %
Was können Sie mit einem dezentralen Design erreichen?
Schnellere Systemstarts
Kürzere Bau- und Installationszeiten mit Systemen, die weniger Komponenten und Verbindungen benötigen.
Erhöhte Modularität
Erstellen Sie nahtlos modulare Systeme, die sich leicht skalieren und erweitern lassen, um Ihre sich ändernden Anforderungen zu erfüllen.
Verringerung der Gesamtsystemkosten
Sparen Sie Zeit und Geld mit einfacheren Designs, die die Effizienz in jeder Phase des Maschinenlebenszyklus erhöhen.
Verbesserung der Nachhaltigkeitsmetriken
Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Maschinen und senken Sie den Energieverbrauch, wenn On-Machine-Geräte die Umgebungskühlung nutzen.
Erweitern Sie Ihr On-Machine-Design
Dank der On-Machine-Funktionalität können Sie mehr Maschinen in kürzerer Zeit bauen. Dadurch werden Ihre Ressourcen freigesetzt, die Ihre Produktion am Laufen halten. Sie ermöglicht es Ihnen auch, an Ihren Marktlösungen der nächsten Generation zu arbeiten. Wenn Sie mehr Maschinen in kürzerer Zeit bauen, können Sie Ihren Umsatz steigern und die Vorlaufzeiten verkürzen.