Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity
2 Minuten lesezeit

Revolutionieren Sie Ihren Betrieb mit ArmorBlock 5000

Erfahren Sie, wie eine skalierbare, dezentrale On-Machine-E/A-Lösung dazu beitragen kann, die Transparenz im Betrieb zu verbessern, die Flexibilität in der Produktion zu erhöhen und die gesamte Produktivität zu optimieren.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingenieurin bei einer Qualitätskontrolle in einem Werk für Flaschenabfüllung

In der sich ständig weiterentwickelnden Fertigungslandschaft ist es nicht nur ein Ziel, sondern eine Notwendigkeit, immer einen Schritt voraus zu sein. In einer Zeit, in der sich die Industrie den Herausforderungen des Marktes und des technologischen Fortschritts stellen muss, ist die Nachfrage nach innovativen Lösungen wichtiger denn je.

Die bevorstehenden Herausforderungen erkennen

Kann Ihr Automatisierungssystem mit der steigenden Produktion Schritt halten, die durch die wachsenden Bedürfnisse und Nachfragen des Marktes angetrieben wird? Auf der Suche nach einer intelligenteren Fertigung greifen herkömmliche Eingang/Ausgang-Lösungen oft zu kurz. Eine robuste, flexible und skalierbare Lösung ist wichtiger denn je.

Lernen Sie ArmorBlock 5000®-E/A-Blöcke kennen 

Die ArmorBlock 5000®-E/A-Blöcke verfügen über hochintegrierte Eingang/Ausgang-Verbindungs- und On-Machine™-Fähigkeiten und bieten eine skalierbare, dezentralisierte Designlösung, die die betriebliche Transparenz und Agilität verbessert.   

Diese E/A-Blöcke bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die über die Fähigkeiten konventioneller Ein-/Ausgänge hinausgehen. Die für den On-Machine™-Einsatz optimierte ArmorBlock 5000® E/A-Hochleistungslösung ermöglicht eine effiziente Installation, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung, was die Ausfallzeiten verringert. Die E/A-Blöcke sind für den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich ausgelegt und bieten einen Schutzgrad von bis zu IP69K für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in rauen Umgebungen. Außerdem sind die E/A-Blöcke in drei standardmäßigen Stromversorgungsvarianten verfügbar, um den unterschiedlichen regionalen Anforderungen gerecht zu werden.

In diesem Artikel

von Avrohom Gottheil erfahren Sie mehr über die spezifischen Funktionen und Anwendungsprogramme, um zu verstehen, wie diese leistungsstarken E/A-Blöcke dazu beitragen können, die Komplexität der Fertigung zu verringern.

Einsatz in verschiedenen Branchen

Von Verpackungsmaschinen, die Präzision erfordern, bis hin zu Lebensmittelverarbeitungsanlagen, die Stabilität benötigen – ArmorBlock 5000® E/A kann angepasst werden und alle Anforderungen erfüllen. Die E/A-Blöcke ermöglichen eine erstklassige Integration, die Produktionsprozesse mit minimalen Fehlern und maximaler Effizienz rationalisiert. Die Fähigkeit, schwierigen Umgebungsbedingungen zu widerstehen, macht ArmorBlock 5000® E/A-Blöcke zur idealen Wahl für Anwendungsprogramme in anspruchsvollen Situationen.

Vorankommen

Für Hersteller, die sich auf dem Weg zu einer intelligenten Fertigung befinden, stellt ArmorBlock 5000® E/A eine strategische Investition für nachhaltige Geschäftsergebnisse dar. Starten Sie in eine Zukunft, in der Herausforderungen keine Hindernisse, sondern Chancen für Wachstum und Fortschritt sind.

Veröffentlicht 5. Februar 2024

Themen: Optimize Production Intelligente Fertigung Intelligente Maschinen Intelligente Systeme Industrielle Automatisierung und Steuerung Lebensmittel und Getränke Intelligente Geräte

Jetzt abonnieren

Abonnieren Sie den Newsletter von Rockwell Automation und Sie erhalten regelmäßig Infos und wertvolle Anregungen.

Jetzt abonnieren
Für Sie empfohlen
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Unt... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Revolutionieren Sie Ihren Betrieb mit ArmorBlock 5000 Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzrichtlinie
CloseClose