Außerdem beinhalten zahlreiche Accelerator-Toolkits vorkonfigurierte Komponenten wie Beispielcode für Maschinen und Applikationen, um die Entwicklungszeit erheblich zu verkürzen. Durch die Implementierung vorprogrammierter, vorab getesteter Faceplates/Add-On-Befehlssätze für Geräte wie Frequenzumrichter, Netzwerke und E/A-Module können OEMs Geräte konfigurieren, ohne auch nur eine einzige Codezeile schreiben zu müssen.
- Effiziente Inbetriebnahme: Die Inbetriebnahmezeit kann für OEMs zu einem großen Problem werden. Die Konfigurations- und Diagnose-Tools unterstützen OEMs dabei, ihre Maschinen effizienter zu konfigurieren. Schnellstartanleitungen führen OEMs durch die Konfiguration einer Maschine – von bestimmten Frequenzumrichtern bis zum gesamten Netzwerk. Accelerator-Toolkits bieten zudem Anleitungen zur Inbetriebnahme und Fehlerbehebung von Maschinen.
- Instandhaltung zur Leistungsoptimierung: Sobald eine Maschine installiert und in Betrieb genommen wurde, können OEMs mithilfe von Status-, Diagnose- und Fehlerbehebungs-Tools die Betriebseffizienz stetig verbessern. Beispielsweise sucht und protokolliert das Bestandsverwaltungs-Tool System Ferret alle Geräte, die in einem Steuerungssystem über DeviceNet™, ControlNet™ und EtherNet/IP™ kommunizieren. Es generiert einen Bericht mit Bestellnummern, Seriennummern, Versionen und CIP™-Pfaden. Zudem stellt das EtherNet/IP-Toolkit bedienerfreundliche Ressourcen für alle Phasen der EtherNet/IP-Implementierung zur Verfügung: Design, Konfiguration, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung.
Rockwell Automation unterstützt OEMs mit Design-, Auswahl-, Inbetriebnahme- und Instandhaltungs-Tools dabei, die Konstruktions-, Entwicklungs- und Lieferzeiten ihrer Maschinen sowie die Produkteinführungszeit zu verkürzen. Gemeinsam mit Rockwell Automation können OEMs bestimmen, welche Tools sich optimal für ihre Anforderungen eignen und den größten Vorteil für ihr Unternehmen bieten, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Weitere Informationen zu den für OEMs verfügbaren Tools finden Sie unter.
CIP, ControlNet, DeviceNet und EtherNet/IP TM sind Marken von ODVA Inc.