Recommended For You
Konstrukteure und Steuerungsingenieure können jetzt mithilfe der neuen Allen-Bradley FLEX 5000 HART-E/A-Module komfortabler auf HART-Geräte zugreifen, diese konfigurieren und verwalten. Die vereinfachte Programmierung und Bedienung mit der Anwendung Studio 5000 Logix Designer kann Konstruktion und Wartung vereinfachen und für eine höhere Produktivität im Betrieb sorgen.
Die Integration der neuen E/A-Module und HART-Geräte verbessert das Gerätemanagement, optimiert die Abdeckung und Bereiche zur Diagnose und erleichtert die Echtzeitüberwachung des Gerätestatus. Die Möglichkeit, Prozessgeräte online hinzuzufügen und auszutauschen, begünstigt die Verkürzung von Ausfallzeiten und die Optimierung der Produktivität.
Bei der Entwicklung einer Maschine kann dank gängiger Datenstrukturen und einer nahtlosen Integration von Befehlssätzen in das System PlantPAx 5.0 und höher die Konstruktions- und Entwicklungszeit minimiert werden. Sobald eine Maschine betriebsbereit ist, können die hochintegrierten FLEX 5000 HART-E/A-Module die allgemeine betriebliche Effizienz durch längere Betriebszeiten verbessern. Eine zentrale Konstruktionsumgebung ermöglicht die zentrale Ausführung aller Arbeiten, um die Benutzererfahrung zu verbessern und die Produktivität zu erhöhen.
Um zusätzliche Anwendungsanforderungen zu erfüllen, hat Rockwell Automation die FLEX 5000-E/A-Optionen erweitert, sodass diese jetzt auch digitale, AC- und serielle Module mit hoher Dichte unterstützen. Das erweiterte Portfolio verbessert zudem die Standard- und Sicherheits-E/A-Steuerung in einer Plattform für extreme Temperaturen.
Veröffentlicht 15. September 2020