M23-Verdrahtungssysteme der Serie 889M verfügen über genormte 12- und 19-polige Anschlüsse für solide Verbindungen in Anwendungen mit hoher Steckerdichte. Verwenden Sie unsere M23-Anschlusskomponenten mit Sicherheitsschaltern oder zum Übertragen eines Digitalsignalbündels aus einem Verteiler oder einer Steuerung. Wir verfügen über Anschluss- und Verbindungskabel, lötbare Steckverbinder und Schaltschranksteckverbinder.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889m-m23cordsetspatchcordsfamily-front1-large-312w255h.jpg)
M23-Anschluss- und -Adapterkabel
Die M23-Anschluss- und -Adapterkabel der Serie Bulletin 889M ermöglichen einen sicheren Anschluss von vielpoligen Feldgeräten über M23-Anschlüsse. Sie sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch codiert, damit Verdrahtungsfehler vermieden werden.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889m-m23solderconnectorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Lötbare M23-Steckverbinder
Die vor Ort verlötbaren M23-Steckverbinder der Serie Bulletin 889M sind passive Geräte, die mit Rohkabeln verwendet werden. Die 4- und 5-poligen Modelle sind als Stecker und Buchse verfügbar und ermöglichen eine schnelle und einfache Montage von spezifischen Kabeln im Fertigungsbereich.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888m-m12ae-0f5-m23panelmountreceptacle-right1-large-312w255h.jpg)
M23-Steckersteckverbinder für Schaltschrankmontage
Die M23-Stecker der Serie Bulletin 888M für die Schaltschrankmontage sind einfach zu verdrahten. Das Gewinde (M20 x 1,5) ermöglicht eine bequeme Anbringung an Sicherheitsschaltern.