Loading

Anschlusskomponenten
Allen‑Bradley

Unsere Anschlusskomponenten sind u. a. Netzwerkmedien für Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, Stromversorgungsmedien und Sicherheitsverbindungssysteme.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Sortieren nach Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Ansicht 107 Ergebnisse
Angezeigt 1 - 24 von 107 Ergebnisse
Sortieren nach:
Alphabetisch (A–Z)
  • Alphabetisch (A–Z)
  • Alphabetisch (Z–A)
Filtern & Verfeinern
00011492 E/A-Verdrahtungssysteme
Unsere E/A-Verdrahtungssysteme der Serie Bulletin 1492 sind u.a. Schnittstellenmodule und Kabel, die sich mit vorverdrahteten Kabeln an die digitale und analoge E/A anschließen lassen.
0002IDC-Steckverbinder
Unsere IDC-Steckdosen bieten den Komfort von IDC-Verbindungen in Steckdosenform als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank.
0003IDC-Verteiler
Unsere IDC-Verteiler der Serie 898 erhöhen die Flexibilität und senken die Kosten. Sie reduzieren die Arbeitskosten durch einen verringerten Zeitaufwand für Installation und Fehlerbehebung.
0004M23-Anschluss- und -Verbindungskabel
Die M23-Anschluss- und -Adapterkabel der Serie Bulletin 889M ermöglichen einen sicheren Anschluss von vielpoligen Feldgeräten über M23-Anschlüsse.
0005M23-Steckersteckverbinder für Schaltschrankmontage
Die M23-Stecker der Serie Bulletin 888M für die Schaltschrankmontage sind einfach zu verdrahten. Das Gewinde (M20 x 1,5) ermöglicht eine bequeme Anbringung an Sicherheitsschaltern.
0006Lötbare M23-Steckverbinder
Die vor Ort verlötbaren M23-Steckverbinder der Serie Bulletin 889M sind passive Geräte, die mit Rohkabeln verwendet werden. Die 4- und 5-poligen Modelle sind als Stecker und Buchse verfügbar und ermöglichen eine schnelle und einfache Montage von spezifischen Kabeln im Fertigungsbereich.
0007Mini-Plus-Anschluss- und -Verbindungskabel
Unsere Anschluss- und -Adapterkabel der Serie Bulletin 889N Mini-Plus ermöglichen einen sicheren Anschluss von Geräten mit bis zu 12 Polen.
0008Mini-Plus-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Unsere Steckverbinder für die Schaltschrankmontage der Serie Bulletin Mini-Plus 888N sind als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank konzipiert.
0009AC-Mikro-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Unsere AC-Mikro-Steckverbinder für die Schaltschrankmontage der Serie 888 sind als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank konzipiert.
0010AC-Mikro-Anschlusskabel und -Verbindungskabel
0011AC-Mikro-Verteiler
Mit unseren passiven AC-Mikro-Verteilern der Serie 898 können über ein einziges Anschlusskabel mehrere Geräte an ein Steuerungssystem angeschlossen werden.
0012AC-Mikro-Schraubklemmen
Unsere AC-Mikro-Schraubklemmen der Serie 871A und 889 sind passive, im Feld anschließbare Stecker, die mit Kabeln verwendet werden.
0013AC-Mikro-Splitter und -T-Stücke
Unsere AC–Mikro-Splitter und T-Stücke sind für den Einsatz mit MDSA-AC-Modulen der Serie 198 konzipiert. Das Gehäuse aus Polyurethan sorgt für Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Die per Ratsche zu befestigenden Kupplungsmuttern bieten eine herausragende Vibrationsfestigkeit.
0014Pico-Schraubklemmen
Unsere Pico-Schraubklemmen (M8) der Serie Bulletin 871A sind passive Geräte für den Einsatz mit Rohkabeln.
0015Pico-V- und Y-Kabel (M8)
Unsere Pico-V- und -Y-Kabel (M8) der Serie Bulletin 879P weisen Kupplungsmuttern für eine robuste und zuverlässige Verbindung auf, sowie einen gut sichtbaren, gelben PVC-Kabelmantel.
0016Pico-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Unsere Steckverbinder der Serie Bulletin Pico (M8) für die Schaltschrankmontage sind als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank konzipiert.
0017Pico-Verteiler
Unsere Verteiler (M8) der Serie Bulletin Pico 898P ermöglichen den Anschluss mehrerer Geräte an die Schnittstelle eines Steuerungssystems über ein einziges Kabel.
0018Pico-Anschluss- und -Verbindungskabel (M8)
Unsere Pico-Anschluss- und -Adapterkabel (M8) der Serie Bulletin 889P ermöglichen einen sicheren Anschluss von vielpoligen Feldgeräten über M8-Anschlüsse.
0019Pico-Schneidklemm-Steckverbinder (M8)
Unsere isolatonsdurchdringenden Stecker der Serie Bulletin Pico 889P (M8) ermöglichen die einfache Montage von QD-Sonderkabeln im Fertigungsbereich. Für die Montage von Steckverbinder und Kabel sind keine Werkzeuge nötig.
0020Pico-Splitter und T-Stücke (M8)
Unsere Pico-Splitter und T-Stücke (M8) der Serie Bulletin 898P bestehen aus einem Kabel mit Stecker, der in zwei Buchsen aufgesplittet wird, so dass Sie zwei Geräte an einen einzigen E/A-Anschluss anschließen können.
0021EAC-Mikro-Anschlusskabel
Die EAC-Mikro-Anschlusskabel der Serie Bulletin 889 ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, photoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Die Anschlüsse sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch kodiert, damit Verdrahtungsfehler vermieden werden.
0022EAC-Mikro-Steckverbinder
Die EAC-Schnellkupplungskabel der Serie Bulletin 888 ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, photoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten.
0023Mini-Schraubklemmen
Die Mini-Schraubklemmen der Serie Bulletin 871A sind passive Geräte für den Einsatz mit Rohkabeln.
0024Mini-Anschluss und -Verbindungskabel
Unsere Mini-Anschluss- und -Adapterkabel der Serie Bulletin 889N ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern und photoelektronischen Sensoren.
0025Mini-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Unsere Mini-Steckverbinder für Schaltschrankmontage der Serie Bulletin 888N sind 12,7 mm. 14-NPT-Gewinde und hochbelastbare 16-AWG-Leiter.
0026Mini-Splitter und T-Stücke
Mini-Splitter und T-Stücke der Serie Bulletin 898N und 1485P ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern und photoelektronischen Sensoren.
0027Mini-Verteiler
Unsere Mini-Verteiler der Serie Bulletin 898N bieten mehr Flexibilität zu geringeren Kosten.
0028DC-Mikro (M12) IDC
Unsere DC-Mikro-Schneidklemm-Steckverbinder (M12) der Serie 871A und 889 ermöglichen schnelle Verbindungen mit Kabeln im Fertigungsbereich. Für die Montage der Schneidklemm-Steckverbinder werden keine Werkzeuge benötigt. Stecken Sie einfach die nicht abisolierten Leiter in das Steckverbindergehäuse, und verdrillen Sie die Adern.
0029DC-Mikro-Anschluss- und -Verbindungskabel
Die DC-Mikro (M12)-Anschlusskabel und -Verbindungskabel der Serie 889D ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern, fotoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten.
0030DC-Mikro-Splitter und -T-Stücke
Unsere DC-Mikro-Splitter und T-Stücke sind für den Einsatz mit zwei Eingangsverteilern und der Verteilter E/A der Marke MaXum™ geeignet. Splitter und T-Stücke ermöglichen den Anschluss von zwei Feldgeräten an die Schnittstelle eines einzelnen E/A-Ports. Das Gehäuse mit Polyurethan-(PUR)-Isolierung sorgt für Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Die per Ratsche zu befestigenden Kupplungsmuttern bieten eine herausragende Vibrationsfestigkeit.
0031DC-Mikro-V- und -Y-Kabel
Unsere DC-Mikro-V- und -Y-Kabel (M12) der Serie 879D ermöglichen die Schnittstellenverbindung von zwei Feldgeräten mit einem einfachen E/A-Anschluss. Das schlanke, platzsparende Design weist einen PVC-Mantel und per Ratsche zu befestigende Kupplungsmuttern auf.
0032DC-Mikro-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Unsere DC-Mikro-Steckverbinder (M12) der Serie 888 für die Schaltschrankmontage sind Spritzgussanschlüsse, die optimal für den Einsatz in Gehäusen geeignet sind und spezifische Verdrahtungskonfigurationen ermöglichen.
0033DC-Mikro-Verteiler
Die DC-Mikro-Verteiler (M12) der Serie 898 verbinden mehrere Geräte mit dem Steuerungssystem und stellen eine hervorragende Möglichkeit dar, die Flexibilität zu erhöhen und die Kosten zu senken. Sie reduzieren die Arbeitskosten durch einen verringerten Zeitaufwand für Installation und Fehlerbehebung.
0034DC-Mikro-Schraubklemmen
Unsere Schraubklemmen der Serie 871A und 889 sind Steckverbinder für die individuelle Konfektionierung, die mit Kabeln verwendet werden.
0035Kabelrollen
In Kombination mit Steckverbindern für die individuelle Konfektionierung bieten unsere Kabelrollen der Serie 889 mehr Flexibilität und gewährleisten damit die schnelle und einfache Installation, die für ein vollständig auf Steckverbindungen basiertes System charakteristisch ist. Anhand der roten Kabelmäntel können Sie leicht erkennen, dass es sich um Sicherheitsanwendungen handelt.
0036889 – Ventil
Mit unseren DIN-Ventilsteckverbindern für die individuelle Konfektionierung der Serie 889 können Sie in kurzer Zeit individuelle Kabel mit Steckverbindern für Standardventile und andere Geräte im Fertigungsbereich herstellen.
0037889 – DIN-Ventil
Unsere DIN-Ventilanschlusskabel und -verbindungskabel der Serie 889 bieten Steckverbindungen für Standardventile und andere Geräte.
00381492 ClearMultiprint-Bezeichnungssystem
Unser ClearMultiprint™-Bezeichnungssystem der Serie 1492 erstellt Klemmenleistenetiketten, Schrumpfschlauchmarkierer, selbstlaminierende Kabelmarkierungen und Selbstklebeetiketten zur Verwendung auf Reihenklemmen, Drähten, Kabeln und anderen Industriekomponenten.
00391492 ClearMark Advanced
Mit dem erweiterten Bezeichnungssystem der Serie Bulletin 1492 ClearMark™ können Sie Bezeichnungsschilder für Reihenklemmen und andere Niederspannungsgeräte bedrucken.
00401492 – X-Y-Plotter
Unser ClearPlot™-Bezeichnungssystem der Serie 1492 ist ein X-Y-Plotter, der ein flexibles Markierungstool für unsere Reihenklemmen in einem kompakten Design bietet.
00411492 Schaltschrankmontage
Unsere NEMA-Schaltschrank-Reihenklemmen der Serie 1492 werden normalerweise verwendet, wenn die Installation nur wenige Abschlüsse erfordert. Sie reduzieren die Einbauzeit und sind sofort nach der Montage anschlussfertig. Es ist keine Schiene erforderlich.
00421492 – Offene Ausführung
Unsere offenen Netzreihenklemmen der Serie 1492 verteilen den Strom auf mehrere Lasten.
00431492 – Hochstörung
Unsere SCCR-Hochstörungs-Netzreihenklemmen der Serie 1492 mit Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken entsprechend UL-Anforderungen sind in vielen verschiedenen Anschlusskonfigurationen verfügbar.
00441492 – Leistungsverteilung
Stromverteilerklemmen der Serie 1492 verwenden Standardquerverbindungen, um die Leistungsverteilung auf eine beliebige Anzahl von Klemmen zu ermöglichen.
00451492 – Geschlossen
Unsere geschlossenen Netzreihenklemmen der Serie 1492 bieten zahlreiche Anschlusskonfigurationen und IP20-Schutz an der Vorderseite.
00461492-P – Erdung
Unsere Erdungsklemmen der Serie 1492-P stellen eine leicht erkennbare, praktische und übersichtlich angeordnete Erdungssammelleitung zur Verfügung.
00471492-P – Standard-Durchgangsklemmen
Unsere IEC-Federkraft-Standard-Durchgangsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492 für Durchgangsanwendungen mit einem Schaltkreis sind in neun Farben und mehreren Größen verfügbar.
00481492-P – Stromverteilung
Unsere Steuerstromverteilerklemmenleisten der Serie Bulletin 1492-P verteilen den Strom von DC-Schaltnetzteilen auf Steuerstromkreise.
00491492-P – Durchgangsklemmen für mehrere Schaltkreise
Unsere Durchgangsklemmen für mehrere Schaltkreise der Serie 1492-P sind ideal für Anwendungen, in denen Steuersignale innerhalb gleicher Blöcke erfasst und verteilt werden müssen.
00501492-P – Isolation
Mit unseren Isolationsklemmenblöcken der Serie 1492-P können Sie einen Schaltkreis einfach öffnen, ohne dass eine Neuverdrahtung erforderlich ist.
0051IEC-Federkraft-Spezial-Push-In-Klemmen
Unsere IEC-Federkraft-Spezial-Durchgangsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492 sind zweistufige Klemmenleisten mit einem gemeinsamen Glied, das die zwei Schaltkreise verbindet.
00521492-P – Steckbare Doppelstockklemme
Unsere steckbaren Doppelstockklemmen der Serie 1492-P bieten eine platzsparende Möglichkeit zum Einstecken diskreter elektronischer Bauteile, Schaltkreisschutzsicherungen oder Trennstecker zur Schaltkreistrennung.
00531492-P Universalstromverteiler
Unsere Universalverteilerreihenklemmen der Serie Bulletin 1492-P erlauben die einfache Verteilung eines zentralen Anschlusses auf mehrere benachbarte Reihenklemmen mit Hilfe von Querverbindern.
00541492-P Sicherung
Unsere IEC-Federkraft-Sicherungsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492-P bieten Überstromschutz und werden direkt auf einer DIN-Schiene montiert.
00551492-P – Sensor
Unsere Initiatoren-Einspeiseklemmen der Serie 1492-P stellen in einer Klemmenleiste alle Verbindungen zur Verfügung, die für dreiadrige Anwendungen erforderlich sind und beanspruchen nur wenig Schaltschrankplatz.
00561492-P – Steckbare Ausführung
Unsere steckbaren Klemmen der Serie 1492-P ermöglichen in Anwendungen mit wenig Platz das Einstecken diskreter elektronischer Bauteile, Schaltkreisschutzsicherungen oder eines Trennsteckers zur Schaltkreistrennung.
00571492 Sicherungsleisten und Überspannungsschutz
Sicherungsleisten und Überspannungsschutz-Klemmenleisten der Serie 1492 sind Klemmenleisten mit zwei Schaltkreisen, die aus einem Vorwiderstand/Kondensator bestehen, der mit einem Metalloxid-Varistor (MOV) parallel geschaltet ist.
00581492 Widerstand, Spannungsanzeige und Komponente
Unsere berührungssicheren Widerstands-, Spannungsanzeige- und Komponenten-Reihenklemmen der Serie 1492 ergänzen unsere Produktreihe berührungssicherer Reihenklemmen.
00591492 – Hohe Dichte
Unsere berührungssicheren Reihenklemmen mit hoher Dichte der Serie 1492 reichen von den offenen NEMA/EEMAC-Reihenklemmen bis hin zu voll funktionsfähigen Reihenklemmen nach IEC.
00601492 Federkraftsicherungen
Unsere IEC-Federkraft-Sicherungsreihenklemmen der Serie 1492 bieten Überstromschutz und werden direkt auf einer DIN-Schiene montiert.
00611492 Federkraft-Isolierklemmenblöcke
Mit unseren IEC-Federkraft-Trenn-Reihenklemmen der Serie 1492 können Sie einen Schaltkreis einfach und zweckmäßig öffnen, ohne dass eine Neuverdrahtung erforderlich ist.
00621492 Federkraft-Durchgangsreihenklemmen mit mehreren Schaltkreisen
Unsere IEC-Federkraft-Durchgangsreihenklemmen mit mehrere Schaltkreisen der Serie 1492 sind ideal für Anwendungen, in denen Steuersignale innerhalb gleicher Blöcke erfasst und verteilt werden müssen.
00631492 Federkraftsensor
Unsere IEC-Federkraft-Sensor-Reihenklemmen der Serie 1492 sind Einsteckklemmen für 3-Leiter-Anwendungen.
00641492 Federkraft-Standard-Durchgangsreihenklemmen
Unsere IEC-Federkraft-Standard-Durchgangsreihenklemmen der Serie 1492 für Durchgangsanwendungen mit einem Schaltkreis sind in neun Farben und mehreren Größen verfügbar.
00651492 Federkraft-Neutralleitertrenn- und -Installationsreihenklemmen
Unsere IEC-Federkraft-Neutralleitertrenn- und -Installationsreihenklemmen der Serie 1492 bieten ein größeres Maß an Sicherheit, da hier zum Öffnen oder Schließen eines Schaltkreises ein Werkzeug erforderlich ist.
00661492 Federkraft-Reihenklemmen mit Stützkammverbindung
Unsere IEC-Federkraft-Reihenklemmen mit Stützkammverbindung der Serie 1492 verfügen auf der einen Seite über eine normale Schraubklemmenverbindung und auf der anderen Seite über eine Stützkammverbindung.
00671492 Steckertyp mit Federkraft
Unsere IEC-Federkraft-Einsteckreihenklemmen der Serie 1492 zur Analogsteuerung ermöglichen bei geringen Platzvorgaben das Einstecken von diskreten elektronischen Bauteilen, Schaltkreisschutzsicherungen oder Trennsteckern zur Schaltkreistrennung.
00681492 Ineinandergreifende Miniklemmen
Unsere IEC-Federkraft-Reihenklemmen als ineinandergreifende Miniklemmen der Serie 1492 entsprechen der Klemmenklassifizierung 600 V UL.
00691492 IEC-Reihenklemmen-Mini-Basiseinheiten für die Schaltschrankmontage
Unsere IEC-Federkraft-Reihenklemmen der Serie 1492 als Mini-Basiseinheiten für die Schaltschrankmontage sind Durchgangsklemmen mit einem Schaltkreis, die sich durch eine hohe Lebensdauer auszeichnen und in vielen verschiedenen Farben angeboten werden.
00701492 Federkraft-Stromverteiler-Reihenklemmen
Unsere IEC-Federkraft-Stromverteiler-Reihenklemmen der Serie 1492 mit Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken entsprechend UL-Anforderungen sind in vielen verschiedenen Anschlusskonfigurationen verfügbar, um den Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden.
00711492 Federkraft-Spezial-Durchgangsreihenklemmen
Unsere IEC-Federkraft-Spezial-Durchgangsreihenklemmen der Serie 1492 sind zweistufige Klemmenleisten mit einem gemeinsamen Glied, das die zwei Schaltkreise verbindet.
00721492 Reihenerdungsklemmenleisten
Mit unseren IEC-Federkraft-Erdungsreihenklemmen der Serie 1492 lassen sich Erdverbindungen zweckmäßig und übersichtlich zur DIN-Schiene anordnen.
00731492 Federkraft-Reihenklemmen mit flexibler Einsteckverbindung
Unsere IEC-Federkraft-Reihenklemmen mit flexibler Einsteckverbindung der Serie 1492 verfügen auf der einen Seite über eine normale Schraubklemmenverbindung und auf der anderen Seite über eine Stützkammverbindung.
00741492 Klemmenblöcke mit internen Komponenten
Unsere Klemmenblöcke mit internen Komponenten der Serie Bulletin 1492 verfügen über feste elektronische Komponenten.
00751492 NEMA Spannungsanzeige
Unsere NEMA-Spannungsanzeige-Reihenklemmen der Serie 1492 bieten eine visuelle Anzeige der Spannung entlang der oberen und unteren Klemmen.
00761492 NEMA Sicherung
Unsere Sicherungsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492 bieten eine einfache Möglichkeit zum Hinzufügen von Überstromschutz in einem Schaltkreis.
00771492 NEMA Trennschalter
Unsere Trennschalter-Reihenklemmen der Serie Bulletin 1492 ermöglichen die positive Isolierung elektrischer Stromkreise. Sie stehen als offene Ausführung oder als Ausführung mit hoher Dichte zur Verfügung.
00781492 NEMA Offene Konstruktion
Unsere Reihenklemmen mit offener Konstruktion der Serie Bulletin 1492 (Ausführungen C und F) ermöglichen die visuelle Überprüfung der korrekten Positionierung des Drahtes im Klemmenbereich.
00791492 Platzsparende Schrauberdung
Unsere platzsparenden IEC-Erdungsreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 verfügen über eine leicht zu identifizierende, praktische und übersichtlich angeordnete Erdschiene, die auf der DIN-Schiene montiert ist.
00801492 Durchgangsklemmen mit Stab-Verbindung
Unsere IEC-Durchgangsreihenklemmen mit Stab-Verbindung in Schraubausführung der Serie 1492 verfügen an einer Klemmenseite über Stab-Verbindungen.
00811492 Mini-Basiseinheiten mit Schraubanschluss
Unsere IEC-Reihenklemmen mit Schraubanschluss als Mini-Basiseinheiten der Serie 1492 sind allgemeine ein- und zweistufige Durchgangs- und Erdungsklemmen.
00821492 Erdungsklemmenleisten mit Schraubanschluss
Unsere Erdungsklemmenleisten mit Schraubanschluss der Serie 1492 bieten eine leicht zu identifizierende, praktische und übersichtlich angeordnete Erdschiene, die auf der DIN-Schiene montiert ist.
00831492 Neutralleitertrenn- und -Installationsreihenklemmen mit Schraubanschluss
Unsere IEC-Neutralleitertrenn- und -Installationsreihenklemmen mit Schraubanschluss bieten ein größeres Maß an Sicherheit, da hier zum Öffnen oder Schließen eines Schaltkreises ein Werkzeug erforderlich ist.
00841492 Platzsparende Durchgangsreihenklemmen mit Schraubanschluss
Unsere platzsparenden IEC-Durchgangsreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 sind kompakte Reihenklemmen, die in Anwendungen mit einem Schaltkreis auf vielerlei Art verdrahtet werden können.
00851492 Standard-Durchgangsschraubklemmen
Unsere IEC-Standard-Durchgangsreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 wurden für Anwendungen mit einem Schaltkreis entwickelt.
00861492 Schraubsicherung
Unsere IEC-Sicherungsreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 sind Sicherungssockel mit Gelenkarm zum besseren Schutz vor Überstrom.
0087Neutralleiter-Trennklemmen mit Schraubanschluss und einem Schaltkreis
Unsere IEC-Neutralleiter-Trennklemmen in Schraubausführung mit einem Schaltkreis der Serie 1492 bieten ein größeres Maß an Sicherheit durch eine Trennvorrichtung, die zum Öffnen oder Schließen eines Schaltkreises ein Werkzeug erfordert.
00881492 Schraubsensor
Unsere IEC-Sensorreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 stellen auf praktische Art und Weise alle Verbindungen zur Verfügung, die in einer Reihenklemme für 3-Leiter-Anwendungen erforderlich sind.
00891492 Einsteckreihenklemmen mit Schraubanschluss
Unsere Einsteckreihenklemmen der Serie 1492 ermöglichen in Anwendungen mit wenig Platz das Einstecken diskreter elektronischer Bauteile, Schaltkreisschutzsicherungen oder eines Trennsteckers zur Schaltkreistrennung.
00901492 Thermoelement vom Einschraubtyp
Unsere IEC-Thermoelement-Reihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 sind Reihenklemmen mit zwei Schaltkreisen, deren Stromschienen aus Thermoelementmaterial gefertigt sind.
00911492 Zweistufige Einsteckklemmen
Unsere Einsteckreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 bieten eine platzsparende Möglichkeit zum Einstecken diskreter elektronischer Bauteile, Schaltkreisschutzsicherungen oder Trennstecker zur Schaltkreistrennung.
00921492 Trennklemmen mit Schraubanschluss
Mit unseren IEC-Trennklemmenleisten mit Schraubanschluss der Serie 1492 können Sie einen Schaltkreis einfach und zweckmäßig öffnen, ohne dass eine Neuverdrahtung erforderlich ist.
00931492 Durchgangsklemmen mit Schraubanschluss und für mehrere Schaltkreise
Unsere IEC-Durchgangsklemmen der Serie 1492 mit Schraubanschluss und für mehrere Schaltkreise sind ideal für Anwendungen, in denen Steuersignale innerhalb gleicher Blöcke erfasst und verteilt werden müssen.
00941492 Reihenklemmen mit internen Komponenten und Schraubanschluss
Unsere Reihenklemmen mit Schraubanschluss und internen Komponenten der Serie 1492 verfügen über feste elektronische Komponenten.
00951492 Spezial-Durchgangsklemmen
Unsere Spezial-Durchgangsreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 verfügen über Prüfstecker und Adapter zum Ermitteln vorhandener Spannung und Ausführen einfacher Diagnosemessungen.
00961492 Schraubverfahren
Unsere IEC-Prozessreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie Bulletin 1492-JP wurden besonders für Anwendungen der Prozesskabelführung konzipiert. Sie sparen 45 % Schaltschrankplatz und verbessern die Leistung des Signalleitungsführung und -verteilung.
0097888-898 Sicherheitsverbindungssysteme
Unsere sicherheitsverdrahteten Guardmaster® T-Anschlüsse/-Abzweiger, -Verteiler, -Kurzschlussstecker und -Anschlüsse sind Bestandteile eines Steckverbindersystems für die Maschinensicherheit.
0098888-898 Hilfsstromversorgungsmedien
Unsere Hilfsstromversorgungsmedien der Serie Bulletin 1485 basieren auf einem 4-poligen Anschlusssystem. Sie werden verwendet, um neben dem Netzstrom E/A-Module und andere Geräte zusätzlich mit 24-V-Gleichstrom zu versorgen.
0099280 dreiphasiges Drehstromkabel
Unsere Drehstromkabel der Serie 280 ArmorConnect® bieten Mini-Schnellsteckeranschlüsse und Steckverbinder, die für eine sichere Verbindung zum ArmorStart® Distributed Motor Controller sorgen.
0100888-898 Steuerleistungsträger
Unsere Steuerleistungsträger der Serie Bulletin 888/889 bieten Mini-Steckverbinder, die für eine sichere Verbindung mit der dezentralen ArmorStart®-Motorsteuerung sorgen.
01011485 DeviceNet-Rundkabel
Unsere dicken und dünnen Rundkabel (die in der Regel für Hauptleitungen bzw. Abzweigkabel verwendet werden) sind auf Rollen oder als vorkonfigurierte Anschluss- oder Adapterkabel erhältlich.
01021485 DeviceNet-Flachkabel
Unser Flachkabelsystem der Marke KwikLink™ bietet eine einfache, modulare Verkabelungsmethode in Form einer flachen, vieradrigen Leitung mit isolatonsdurchdringenden Steckern (Insulation Displacement Connectors, IDCs).
0103On-Machine-Kabel M12 der Serie 1585
Unsere On-Machine™ M12-Kabel haben einen eingegossenen IP67-Stecker mit einem verdrillten Doppelleitungskabel und sind strapazierfähig für On-Machine-Komponenten und hochflexible Anwendungen.
01041585 Kabelrollen
Unsere Ethernet-Kabelrollen der Serie Bulletin 1585 sorgen für eine zuverlässige Netzwerkverbindung auch in rauen Umgebungen.
01051585 RJ45-Stecker
Unsere im Schaltschrank integrierten RJ45-Steckverbinder für Ethernet sind für Industrieanwendungen des Typs IP20 ausgelegt und gewährleisten gleichzeitig die Integrität und Leistung Ihres Netzwerks.
01069300 USB-Kabel
Unsere USB-Kabel für den industriellen Einsatz ersetzen Kombinationen aus seriellen Adaptern und Kabeln. Die Kabel können direkt an den USB-Port des Computers angeschlossen werden. Das vereinfacht die Einrichtung und Installation von Switches und Geräten.
0107ControlNet-Geräte
Unsere ControlNet™-Netzwerkmedien und Verbindungsgeräte bieten Anschlüsse, Abzweige, Abschlussstecker, Repeater und Werkzeuge für Koaxial- und Glasfasersysteme.
Bestseller
0108
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 von 107 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unsere Anschlusskomponenten sind u. a. Netzwerkmedien für Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, Stromversorgungsmedien und Sicherheitsverbindungssysteme. Wir bieten zahlreiche Produkte an für DC Micro (M12), AC Micro (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8), und M23: konfektionierte Leitungsschnüre, Steckerleitungen, V- und Y-Kabel, Splitter, vor Ort anzubringende Stecker und Steckdosen. Zu unseren E/A-Verdrahtungssystemen zählen Schnittstellenmodule und Kabel, die sich mit vorverdrahteten Kabeln an die digitale und analoge E/A anschließen lassen. Wir beiten mehrere IEC- und NEMA-Klemmenleisten an, die Ihre Anforderungen erfüllen.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: