Unsere NEMA-Reihenklemmen ermöglichen die einfache Verdrahtung mit Schraubendrehern normaler Größen, eine einfache Sichtkontrolle der korrekten Position der Drähte und problemloses Markieren. Die meisten NEMA-Klemmen sind vollständig mit einem Arretierstück, Befestigungslasche und einer Abschlusswand auf einer Hohlschiene vormontiert und können herausgenommen werden. Wir bieten vier Typen von NEMA-Reihenklemmen an: mit offener Konstruktion, spannungsanzeigend, Sicherung und Trennschalter.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-h6-nemafuseterminalblock-left2-large-312w255h.jpg)
Sicherungsreihenklemmen
Unsere Sicherungsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492 bieten eine einfache Möglichkeit zum Hinzufügen von Überstromschutz in einem Schaltkreis. Die Statusleuchtmelder, die anzeigen, wenn eine Sicherung ausgelöst wurde, beschleunigen die Fehlerbehebung. Die GMT-Sicherungsleiste verfügt über eine visuelle Warnanzeige, die auch als Ausgangskontakt für ein elektrisches Signal dient, wenn die Sicherung ausgelöst wurde.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-hm2v24-nemavoltageindicatingterminalblock-left2-large-312w255h.jpg)
NEMA-Spannungsanzeige-Reihenklemmen
Unsere spannungsanzeigenden Reihenklemmen der Serie Bulletin 1492 NEMA bieten eine visuelle Anzeige der Spannung über die oberen und unteren Klemmen.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-c-nemaopenconstruction-front1-large-312w255h.jpg)
Klemmenleisten mit offener Konstruktion
Unsere Reihenklemmen mit offener Konstruktion der Serie Bulletin 1492 (Ausführungen C und F) ermöglichen die visuelle Überprüfung der korrekten Positionierung des Drahtes im Klemmenbereich. Außerdem kann bei der Verdrahtung ein Standardschraubendreher verwendet werden. Klemmenleisten der Ausführung C und F lassen sich sicherer auf einer Schiene von Allen-Bradley® montieren. Einige Klemmenleisten können auch auf einer DIN-Schiene montiert werden. Verschiedene Klemmenleisten der Ausführung C eignen sich für einrastbare Bezeichnungsschilder mit ausführlichen Drahtkennzeichnungen.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-h7-nemaisolationswitchterminalblock-left2-large-312w255h.jpg)
Trennschalterklemmenleisten
Unsere Trennschalterreihenklemmen der Serie Bulletin 1492 ermöglichen die positive Isolierung elektrischer Schaltkreise. Sie stehen als offene Ausführung oder als Ausführung mit hoher Dichte zur Verfügung.