Profitieren Sie in Ihrer industriellen Automatisierung von unserem umfangreichen E/A-Angebot, das von chassisbasierenden E/A für speicherprogrammierbare Steuerungen über industrietaugliche E/A mit Schutzart IP69K bis hin zu modularen und Blockdesigns mit Schutzart IP20 für den Schaltschrank reicht. Ihre ideale Sicherheitslösung beginnt mit unserem Sicherheits-E/A-Portfolio, das TÜV-zertifiziert ist bis SIL 3, Performance Level e, Cat. 4 aufweist. Die Kommunikationsunterstützung umfasst E/A-Link-Technologie, EtherNet/IP™, DeviceNet® und mehr.
Der chassisbasierende E/A wurde für eine bestimmte Allen-Bradley®-Steuerungsfamilie konzipiert. Sie können die E/A lokal in gleichen Steuerung-Chassis oder näher an Sensoren und Aktoren installieren, indem Sie E/A-Kommunikationsnetzwerke verwenden.
Im Schaltschrank (IP20) integrierte dezentrale E/A-Module sich überall in der Anwendung einsetzen und benötigen ein Gehäuse. Zu den Optionen gehören Analog-, Digital-, Sicherheits-, Extremumgebungs-, eigensichere (IS) und Sondermodule.
Dezentrale E/A Module können direkt an einer Maschine montiert werden, anstatt in einem entfernten, zentralen Schaltschrank. Als komplette Montage von Sensor- und Aktor-Schnittstellenpunkten mit einem Netzwerkadapter sind analoge, digitale, Sicherheits- und Sondermodule erhältlich.
E/A-Module mit hoher Verfügbarkeit können überall in Ihrer Anwendung platziert werden und benötigen ein Gehäuse. Die Module bieten E/A-Redundanz, die sich für Simplex- und Duplex-Verbindungen und fehlertolerante Anwendungen eignet.