Unsere Computer für explosionsgefährdete Bereiche sind nicht nur für explosionsgefährdete Bereiche zertifiziert, sie sind im Vergleich zu anderen Geräten auf dem Markt auch für extremere Temperaturen ausgelegt. In der Öl- und Gas-Industrie, in der chemischen Industrie oder im Bergbau werden explosive Stoffe in Bereichen eingesetzt, in denen sie auch die Hardware gefährden können. Diese Computer eignen sich für extreme Temperaturbedingungen. Die Computer verfügen über die IECEx-, ATEX-, INMETRO- und UL-Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche. Projiziert kapazitive (PCAP) und analog resistive Touch-Terminals sind erhältlich.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/haz-loc-computers-integrated-display-for-web--large-312w255h.jpg)
Computer mit integriertem Bildschirm für explosionsgefährdete Bereiche
Unsere Computer mit integriertem Bildschirm für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 6181X sind konform mit IECEx, ATEX-Kategorie 3 (für Gas und Staub) und UL für explosionsgefährdete Bereiche der Klasse I, Division 2. Diese im Schaltschrank montierten Computer sind für extreme Umgebungen zugelassen. Die 12,1-Zoll- TFT-Farbdisplays sind in zwei Ausführungen erhältlich: als resistive oder projiziert kapazitive (PCAP) Touchscreens. Gute Lesbarkeit auch bei Sonnenlicht und andere Leistungsmerkmale machen diese Computer zu einer Notwendigkeit, um die Produktivität in explosionsgefährdeten Bereichen aufrechtzuerhalten.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/6181x-nondisplaycomputer-left1-large-312w255h.jpg)
Computer ohne Bildschirm für explosionsgefährdete Bereiche
Unsere 1200XT-Computer der Serie 6181X ohne Display für explosionsgefährdete Bereiche entsprechen IECEx, ATEX-Kategorie 3 (für Gas und Staub) und sind UL Listed für Gefahrenbereiche der Klasse I, Division 2. Diese wandmontierten Computer sind für extreme Umgebungen zugelassen.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/VersaView-5000-Hazardous-rt.1920.png)
Computer der Atom-Klasse ohne Display für explosionsgefährdete Bereiche
Unsere VersaView 5000-Familie bietet Box-PCs der Intel-Atom-Klasse mit Zertifizierungen nach UL Class 1 Div 2 und ATEX Kategorie 2. Diese Geräte sind auch mit Schutzbeschichtungsoptionen erhältlich.