Loading

Achssteuerung
Allen‑Bradley

Unser Achssteuerungsportfolio, das eine Vielzahl von Servoantrieben, Servomotoren und Aktoren umfasst, erfüllt Ihre individuellen Anwendungsanforderungen.
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Ansicht 54 Ergebnisse
Angezeigt 1 - 24 von 54 Ergebnisse
Sortieren nach:
Alphabetisch (A–Z)
  • Alphabetisch (A–Z)
  • Alphabetisch (Z–A)
Filtern & Verfeinern
CloseClose
0001Kinetix 5700 Integrated Motion in EtherNet/IP-Servoantrieb
Sehen Sie sich unser Video an, um mehr über die Vorteile der Wahl eines Kinetix 5700 Servoantriebs zu erfahren.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6200 Safe-speed Modular Servo Drives
0002Kinetix 6200-Servoantriebe
Unsere Kinetix 6200-Servoantriebe werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
Allen‑Bradley 2094 Kinetix 6000 Multi-axis Servo Drives
0003Kinetix 6000-Servoantriebe
Unsere Kinetix 6000-Servoantriebe werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
Allen‑Bradley Bulletin 2093 Kinetix 2000 Multi-Axis Servo Drives
0004Kinetix 2000-Servoantriebe
Die Produktion unserer Kinetix-2000-Servoantriebe der Serie 2093 wird ab Dezember 2022 eingestellt und sie werden nicht mehr zum Kauf erhältlich sein.
0005Dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix
Verwirklichen Sie einfachere, energiesparende Maschinen und nutzen Sie die Möglichkeiten der dezentralen Bewegungssteuerung mit den dezentralen Servoantrieben von ArmorKinetix.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP Servo Drives combine high-performance integrated motion with an open EtherNet/IP network.
0006Kinetix 6500-Servoantriebe
Die Produktion unserer Servoantriebe vom Typ Kinetix 6500 wird im Dezember 2025 eingestellt und die Geräte werden dann nicht mehr erhältlich sein.
0007Kinetix 5300 Servoantriebe
Drei Einzelachsen-EtherNet/IP-Servoantriebe bieten Design und Flexibilität, um Ihre wesentlichen Anforderungen an den Maschinenbau abzudecken.
Allen‑Bradley Bulletin 2099 Kinetix 7000 High-power Servo Drives
0008Kinetix 7000-Servoantriebe
Unsere Kinetix 7000-Servoantriebe werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
0009Kinetix 5500-Servoantriebe
Unsere Kinetix 5500-Servoantriebe bieten vielseitige EtherNet/IP-Antriebslösungen, die zur Vereinfachung von Konstruktionen und zur Entwicklung flexibler, kostengünstiger Lösungen beitragen.
0010Kinetix 350-Servoantriebe
Unsere Kinetix 350-Servoantriebe werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
00112094 Kinetix 6000M Integriert
Rockwell Automation gibt bekannt, dass die Kinetix 6000M® Integrierten Antriebs-/Motorsysteme der Serie 2094 eingestellt und nicht mehr zum Kauf angeboten werden.
Allen‑Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3 Component Servo Drives
0012Kinetix 3-Servoantriebe
Die Produktion unserer Kinetix®-3-Komponenten-Servoantriebe der Serie 2071 wird ab Dezember 2022 eingestellt und sie werden nicht mehr zum Kauf erhältlich sein.
Allen‑Bradley Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ Indexing Servo Drives
0013Kinetix 300-Servoantriebe
Die Produktion unserer Kinetix®-300-EtherNet/IP™-Indexierungs-Servoantriebe der Serie 2097 wird ab Juli 2024 eingestellt und nicht mehr zum Verkauf angeboten.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
0014Kinetix 5100 Servoantriebe
Die vielseitigen Kinetix 5100-Servoantriebe steigern die Leistung und Skalierbarkeit Ihrer kleinen bis mittelgroßen Maschinen.
Kinetix® Ultra™ 3000 Digital Servo Drives
0015Ultra 3000-Servoantriebe
Die Produktion unserer Ultra 3000-Servoantriebe wird ab Dezember 2022 eingestellt und sie nicht mehr zum Verkauf angeboten werden.
A black Kinetix TLP Multi-purpose Compact Servo Motor turned to the left with the connected motor cable running down to the right.
0016Die kompakten Vielzweck-Servomotoren vom Typ Kinetix TLP
Mit einem ausgezeichneten Verhältnis von Leistung zu Größe bieten diese innovativen, kompakten Servomotoren außergewöhnliche Leistung bei minimalem Platzbedarf.
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
0017Kinetix VP-Servomotoren
Diese Motoren bieten eine reibungslose, integrierte Achssteuerung über Ihre EtherNet/IP-Netzwerke und wurden für den Betrieb mit Kinetix-5500- und 5700-Servoantrieben optimiert.
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
0018Kinetix TL und TLY Compact-Servomotoren
Diese kompakten und trägheitsarmen Hochleistungsservomotoren wurden entwickelt, um Ihre Industrieanwendungen mit geringem Stromverbrauch zu optimieren.
A black Kinetix VPL Low-inertia Servo Motor positioned with the motor shaft facing forward and slightly to the right.
0019Kinetix VPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit
Holen Sie das Maximum aus dem Potenzial Ihrer Maschinen mit unseren trägheitsarmen Servomotoren vom Typ Kinetix® VPL, um Lasten schnell zu beschleunigen und mit außergewöhnlicher Präzision zu bewegen.
Three white colored Kinetix VPF Food-grade Servo Motors lined up from largest to smallest with their motor shafts angled facing left.
0020Lebensmitteltaugliche Kinetix-VPF-Servomotoren
Diese lebensmitteltauglichen Servomotoren bieten außergewöhnliche Leistung und Lebensdauer und ermöglichen Ihnen, Hygienestandards zu erfüllen und gleichzeitig die Produktivität zu maximieren.
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
0021Kinetix-MPS-Edelstahl-Servomotoren
Nutzen Sie diese Motoren, um Ihre Fertigungsziele auch in Umgebungen mit hohem Druck und mit stark ätzendem Spritzwasser zu erreichen.
Three black Kinetix VPC  Continuous-duty Servo Motors lined up from largest on the left and moving smaller.
0022Servomotoren vom Typ Kinetix VPC für den Dauerbetrieb
Wählen Sie diese Motoren, um Ihre Dauerbetriebsanwendungen zu optimieren und mehr Effizienz und ein höheres Drehmoment bei höheren Drehzahlen zu erzielen.
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
0023Kinetix-MPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit
Steigern Sie Ihre Vorteile im Wettbewerb mit diesen leistungsstarken bürstenlosen Motoren, die einen höheren Drehmoment mit verringerter Standfläche liefern.
Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ High-power Asynchronous Motors combine high power with precise positioning capabilities.
0024Kinetix HPK Asynchron-Servomotoren
Steigern Sie die Leistung Ihrer Produktionsausrüstung, indem Sie sich für diese Motorserie entscheiden, die hohe Kraft mit präziser Positionierung vereint.
Allen‑Bradley Kinetix VPH hygienic servo motor
0025Kinetix VPH-Servomotoren für Hygieneanwendungen
Diese hygienischen Servomotoren verfügen über die Schutzart IP69K und sind für den Betrieb in rauen Umgebungen und für die Reinigung mit Druckwasser ausgelegt.
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
0026Kinetix-RDB-Direktantriebsservomotoren
Unsere direktangetriebenen Servomotoren ermöglichen einfachere, reaktionsschnellere und energieeffizientere Bewegungslösungen.
0027Kinetix MMA asynchrone Hauptmotoren
Unsere asynchronen Kinetix-MMA-Hauptmotoren ermöglichen Ihnen, mehr aus einem breiten Spektrum an Hochleistungsanwendungen herauszuholen, die hohe Kraft und Abtriebsdrehmoment voraussetzen.
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
0028Kinetix MPF-Servomotoren für den Lebensmittelbereich
Bereichern Sie Ihre Betriebe, indem Sie hohe Effizienz und drehmomentstarke Motorfähigkeit mit Leistungsmerkmalen vereinen, die speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurden.
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
0029Kinetix-MPM-Servomotoren mit mittlerer Eigenträgheit
Diese Motoren zeichnen sich durch ein kompaktes, leistungsdichtes Design und einen hochauflösenden Absolut-Encoder aus, um das Potenzial Ihrer Prozesse zu maximieren.
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
0030Kinetix LDAT-Linearaktuatoren
Diese Linearaktoren vereinen hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, Spitzenschubkräfte und Direktantriebstechnologie für eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
0031Kinetix MPAS-Lineareinheiten
Unsere integrierten Lineareinheiten sind für die Unterstützung schwerer Lasten entwickelt und eignen sich ideal für hochpräzise Anwendungsbereiche.
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
0032Kinetix MPMA Mehrachsige Lineareinheiten
Fügen Sie mit dieser gebrauchsfertigen Lösung für präzise zweidimensionale Positionierung und Geschwindigkeit dynamische Leistungsfähigkeit zu Ihren Prozessen hinzu.
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
0033Kinetix MPAI-Linearaktuatoren
Bei unseren Heavy-Duty-Elektrozylindern der Serie MPAI handelt es sich um kompakte, leichte, aber kräftige Aktoren, die als wirtschaftliche Alternative zu Hydraulikbewegungen dienen.
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
0034Kinetix VPAR- und MPAR-Linearaktuatoren
Diese Elektrozylinder erhöhen die Effektivität unserer linearen Motionsanwendungen durch flexible Servosteuerung und schnell aufbauende Kräfte.
2098 UltraWARE Software has a complete set of troubleshooting and diagnostic tools.
00352098 – UltraWARE-Software
Die Ultraware Software unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme Ihrer Ultra 1500, Ultra 3000, Ultra 5000 und Kinetix 3 Servoantriebe.
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
0036Motion Analyzer
Der Motion Analyzer ist ein Größenbestimmungstool für Bewegungsanwendungen, das zur Analyse, Optimierung, Auswahl und Validierung Ihres Kinetix®-Achssteuerungssystems dient.
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
0037Kinetix-Kabel
Sichere Verbindung Ihrer Servomotoren und Betätiger durch Nutzung unserer Reihe an standardmäßigen und kontinuierlichen Biegekabeln.
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
0038Encoder-Ausgangsmodule
Diese Encoder-Ausgangsmodul steigert die Design-Flexibilität durch Synchronisieren der Geräte auf Ihrer Integrated Motion auf EtherNet/IP-Systemen.
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
0039Hochauflösende optische Inkrementalgeber
Das robuste mechanische Design und High-Resolution-Feedback dieser Encoder-Serie kann Ihnen dabei helfen, Ihre Produktionsziele in einer Reihe an Anwendungen zu erreichen.
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
0040Optische Hochfrequenz-Inkrementalgeber
Nutzen Sie die den Hochfrequenzgang dieser Encoder, um die Funktionalität und Steuerung Ihrer Produktionssysteme zu verbessern.
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
0041Single-Turn-Absolut-Encoder
Verbessern Sie die Betriebszeit und Lebenszeit Ihrer Maschinen mit diesen hochbelastbaren Single-Turn-Encodern des NEMA-Typ 4.
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
0042EtherNet/IP-Absolut-Encoder
Erweitern Sie die Vorteile, die Sie aus Ihrem EtherNet/IP Achssteuerungssystem schöpfen, indem Sie diese Encoder mit Optionen zu integrierter Achssteuerung und CIP Safety integrieren.
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
0043Sinus/Kosinus-Absolut-Encoder
Entwerfen Sie mit diesen Encodern leistungsstarke digitale Servoantriebssysteme mit Kommunikation, Geschwindigkeitsregulierung und Positionskontrolle – alles in einem Gerät.
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
0044Leistungsstarke Single-Turn-Absolut-Encoder
Erhöhen Sie Ihren Maschinenwert mit diesen Single-Turn-Absolut-Encodern des NEMA-Typ 4 und 13, welche selbst in rauen Umgebungen reiche Motionsdaten liefern.
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
0045Single-Turn-Absolut-Encoder mit Nullrückstellungspin
Das kompakte Design und die hohe Auflösung dieser Geräte sind ausgezeichnet für Einsatzbereiche geeignet, in denen die Positioniergenauigkeit von großer Bedeutung ist, jedoch kein ausreichender Platz vorhanden ist.
Allen‑Bradley Bulletin 842A Multi-turn Magnetic Encoder is a 24-bit absolute multi-turn shaft encoder.
0046Multi-Turn-Magnet-Absolut-Encoder
Diese Encoder bieten präzise Motionsdaten und nutzen die serielle synchrone Schnittstelle, um über nur fünf Drähte eine 24-Bit-Auflösung zu bieten.
Allen‑Bradley Bulletin 842D DeviceNet™ Multi-turn Magnetic Encoder is a 26-bit absolute multi-turn shaft encoder that is directly connected to DeviceNet.
0047DeviceNet Multi-Turn-Magnet-Absolut-Encoder
Diese Encoder werten Ihr DeviceNet-Netzwerk auf, indem sie Positionsdaten bieten, ohne dabei dedizierte Eingangskarten zu benötigen.
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
0048Lineare Servomotoren
Unsere linearen Servomotoren der LDC- & LDL-Serie sind direkt mit der zu bewegenden Nutzlast verbunden und bieten präzise lineare Positionierung bei hohen Geschwindigkeiten.
A QuickStick HT linear motor in a 1 meter length and a QuickStick HT 5700 inverter.
0049QuickStick HT – intelligentes Förderbandsystem
Ermöglichen Sie flexiblere und produktivere Prozesse mit unserem intelligenten  Förderbandsystem QuickStick® HT, um schwere Lasten bis zu Tausenden von Kilogramm zu bewegen.
A side view of the grey and black iTRAK 5730 Intelligent Track System with a row of eight movers in the front and another set of movers at the other side of the oval track.
0050iTRAK 5730 – Intelligentes, lineares Antriebssystem
Beseitigen Sie Engpässe und steigern Sie die gesamte Produktivität mit einer schnelleren, intelligenteren und flexibleren Methode, um Waren durch Ihre Maschinen zu schleusen.
0051MagneMover LITE – intelligentes Förderbandsystem
Bewegen Sie kleine bis mittlere Lasten schneller und effizienter mit unserem intelligenten Förderbandsystem MagneMover LITE.
An isometric view of a QuickStick 150 Intelligent Conveyor System linear motor in a 1 meter length.
0052QuickStick 150 – intelligentes Förderbandsystem
Unser intelligentes Förderbandsystem OuickStick® 150 ermöglicht Ihnen den schnelleren, saubereren und effizienteren Transport von Gütern.
An isometric view of an iTRAK 5750 Intelligent Track System with two sets of three movers mounted on the track and a black infield cover in the center.
0053iTRAK 5750 – Intelligentes, lineares Antriebssystem
Mit unserem intelligenten, linearen Antriebssystem iTRAK 5750 können Sie Ihre Maschinenproduktivität neu definieren und höhere Nutzlasten mit mehr Flexibilität und Kontrolle bewegen.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
0054Kinetix 5700-Servoantriebe
Unsere Kinetix 5700-Servoantriebe bieten die Einfachheit, den Stromverbrauch und die Platzersparnis, um die Bewegungsleistung zu optimieren und den Wert der Maschine zu maximieren.
Bestseller
0055
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 von 54 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Wollen Sie Wert schneller erreichen und gleichzeitig integrierter und flexibler werden? Unser Bewegungssteuerungs-Portfolio befindet sich in der einzigartigen Position, Ihnen dabei helfen zu können, die fähigen, skalierbaren und vernetzten Maschinen zu erschaffen, die Ihre Geschäfte antreiben. Mit der weltweiten Reichweite von Rockwell Automation können Sie sicher gehen, dass Ihre Geräte in Ihrem gesamten Unternehmen unterstützt und einsatzfähig sind.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Kinetix-Motion-Control-Complete-Motion-Systems-for-Smart-Machines
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Komplette Achssteuerungssysteme für intelligente Maschinen

Im heutigen Wettbewerbsumfeld liefern ein vereinfachtes Maschinendesign, Systemflexibilität und eine verbesserte Gesamtleistung der Maschine entscheidende Vorteile. Ob Sie nun kleine, eigenständige Maschinen oder große, komplexe Systeme bauen, mit den Allen‑Bradley Kinetix-Achssteuerungsprodukten können Sie Ihre Ziele erreichen.


Sind Sie bereit, Ihr nächstes Ziel zu erreichen? Erfahren Sie, was es in der Achssteuerung Neues gibt

Sie benötigen Maschinen, die gesteigerte Produktionsziele erreichen und sich rentabel an veränderte Nachfrage anpassen können. Genau dies lässt sich dank unserer Achssteuerungslösungen erreichen, die Ihre Maschinen in produktivere, intelligentere und flexiblere Automatisierungsanlagen umwandeln. Entdecken Sie Neues in unserem Achssteuerungsportfolio, und erfahren Sie, wie Sie mit intelligenter Achssteuerungstechnologie das volle Potenzial Ihres Betriebs ausschöpfen können.

ArmorKinetix Dezentrale Servoantriebe
Flaschen drehen sich in einer Maschine unter einem Revolverkopf, der sie mit Wasser füllt.
eBook
ArmorKinetix Dezentrale Servoantriebe

Lassen Sie sich überzeugen von einer Servoantriebstechnologie, die eine schnellere Bereitstellung sowie leistungsfähigere und intelligente Maschinen ermöglicht. Erfahren Sie, wie Sie mit unseren dezentralen ArmorKinetix-Servoantrieben Konstruktionen vereinfachen, die Bauzeiten verkürzen und Ihre Maschinen leistungsstärker denn je machen können.

Jetzt herunterladen
Flexibles Transportsystem
Mehrere gelbe Fanuc-Roboter kommissionieren und platzieren Teile auf Trägern des intelligenten, linearen Antriebssystems iTRAK.
eBook
Flexibles Transportsystem

Jetzt ist es möglich, die Grenzen von Gurt- und Kettenfördern zu überwinden und eine intelligentere Zukunft der Produktion zu schaffen. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe unserer flexiblen Transportsysteme Engpässe beseitigen, die Flexibilität verbessern und die Systemleistung maximieren können.

Jetzt herunterladen
Lineare Lösungen
Zwei graue Kinetix-Lineareinheiten innerhalb einer Maschine, die über ein intelligentes MagneMover LITE-Förderbandsystem montiert sind.
eBook
Lineare Lösungen

Steigern Sie Ihre Prozesseffizienz und den Wert Ihrer Maschinen mit unseren leistungsstarken linearen Kinetix-Lösungen. Erfahren Sie, wie Sie mit unserer führenden Technologie den Durchsatz steigern, die Flexibilität erhöhen und intelligentere Produktionsmöglichkeiten schaffen können.

Jetzt herunterladen

Jetzt ist es an der Zeit für intelligentere Systeme. Modernisierung kann helfen.

Warum Sie Ihre Motionslösungen modernisieren sollten? Weil Sie so Fähigkeit und Kontrolle in Ihre Schlüsselprozesse bringen können. Modernisierung kann eine wirtschaftliche Möglichkeit sein, Ihre Maschinen mit der Leistung, Flexibilität und Langlebigkeit auszustatten, die Sie brauchen, um auf dem heutigen dynamischen Markt erfolgreich zu sein. Moderne Geräte können auch dabei helfen, Ihre Ziele in Sachen Smart Manufacturing voranzutreiben. Mit soliden Informationen immer zur Hand können Sie die Kraft der Daten schöpfen, um wertvolle Einblicke in Ihre Prozesse zu erhalten und zukünftige Innovationen zu ermöglichen.

Modernisierung
Modernisierung
Leistungen
Leistungen
Modernisierung
Modernisieren Sie die Automatisierungstechnik für verbesserte Systemleistung, Sicherheit, Produktivität und Langlebigkeit. Wir erstellen eine Roadmap für die Modernisierung Ihres Betriebs.
Weitere Informationen
Modernisierung der Bewegung in Betracht ziehen
Eine Ingenieurin arbeitet im Vordergrund an einem Computer, während im Hintergrund ein Schaltschrank voller Kinetix-Antriebe und anderer Allen-Bradley-Komponenten zu sehen ist.
White Paper
Modernisierung der Bewegung in Betracht ziehen

Eine Modernisierung kann wie ein überwältigendes Vorhaben erscheinen, sie kann jedoch mit dem richtigen Partner und der richtigen Lösung zu großartigen Ergebnissen führen.

Jetzt herunterladen

Kundenberichte zur Bewegungssteuerung

Durchsatz und Qualität steigern und Leben retten
Durchsatz und Qualität steigern und Leben retten
Anwenderbericht
Anwenderbericht
Durchsatz und Qualität steigern und Leben retten
Die integrierte Automation der zuvor manuell gefertigten Einweg-Testkartuschen reduziert mögliche Verunreinigungen - reproduzierbar und hoch skalierbar.
Jetzt lesen
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
Unternehmen
Über uns Karriere Vielfalt, Ethik und Integrität Online-Community Engage Investor Relations Nachhaltigkeit Vertrauenszentrum
 
Neuigkeiten und Veranstaltungen
Presseraum Pressemitteilungen Automation Fair Kommende Veranstaltungen
 
Aktuelle Themen
Cyber-Sicherheit Digitale Transformation Smart Manufacturing The Connected Enterprise®
Schulungen
Webinare Schulung
 
PartnerNetwork
Finden Sie einen Partner Was ist das PartnerNetwork?
 
Unsere Marken
Allen-Bradley® FactoryTalk LifecycleIQ-Services
Kontakt
TechConnect-Support Kundenbetreuung Allgemeine Anfragen Bezugsquellen Moralische Bedenken äußern
Erkenntnisse
Resultate, die zählen Management Perspectives Anwenderberichte Blogs Automation Today
BlogRockwell Automation's Blog
CH | DE
Rechtliche Hinweise
Datenschutz und Cookies-Richtlinie
E-Mail-Voreinstellungen
Cookieeinstellungen
Einstellungen für Zugänglichkeit
© 2025 Rockwell Automation
Rockwell Automation Startseite
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzrichtlinie
CloseClose