Unsere Kinetix®-MPM-Servomotoren mit mittlerer Eigenträgheit bieten eine leistungsstarke und funktionsreiche Lösung für Anwendungen mit schwereren Lasten und größerer Trägheit. Sie verfügen über metrische IEC-Montageabmessungen und drehbare DIN-Anschlüsse, um die Motormontage und Kabelführung zu vereinfachen, damit Sie Ihre Systeme schnell in Betrieb nehmen können.
Überblick
Die Kinetix-MPM-Servomotoren mit mittlerer Eigenträgheit bieten Ihnen die Flexibilität und Präzision, die Sie brauchen, um in Ihrer Branche an der Spitze zu bleiben, indem Sie schwere Lasten oder Bewegungsprofile mit größerer Trägheit präzise steuern. Erfahren Sie, wie sie die perfekte Ergänzung für Ihr nächstes Kinetix-Motion-Design sein können.
- Mehrere optionale Wicklungsgeschwindigkeiten
- Wicklungen mit 230 VAC und 460 VAC
- High-Resolution-Absolut-Encoder und Resolver-Feedback
- Metrische Montageabmessungen nach IEC
- Drehbare DIN-Stecker für flexible Anschlussorientierung
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- CSA
- UL Recognized