Eine neue Ära der On-Machine™-Bewegungssteuerung hat begonnen. Mit den dezentralen Servoantrieben von ArmorKinetix® legen wir die Messlatte für Ihre nächste Maschinenkonstruktion höher. Diese Antriebsplattform bietet die hohe Leistung des Kinetix® 5700 Servoantriebs in einem kompakten On-Machine-Formfaktor, mit dem Ihre Produktionsmaschinen effizienter, flexibler und wirtschaftlicher werden als je zuvor.
![Eine 45-Grad-Seitenansicht eines dezentralen Servoantriebs von ArmorKinetix und eines dezentralen Servos und Motors von ArmorKinetix nebeneinander auf einem weißen Hintergrund.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-armorkinetix-distributed-servo-drives-portfolio-1.2400.png)
Ihre Maschinen – schlanker, umweltfreundlicher und leistungsfähiger
Entdecken Sie die Technologie, die hinter schnelleren Einsätzen und leistungsfähigeren intelligenten Maschinen steht. Die dezentralen Servoantriebe von ArmorKinetix bieten eine modulare, erweiterbare Lösung für Ihre Bewegungssteuerungsanforderungen. Durch die Montage der Antriebe außerhalb des elektrischen Schaltschranks können Sie die Systemkomplexität drastisch reduzieren, die Gesamtsystemkosten senken und Ihre Mitarbeiter in die Lage versetzen, produktiver zu arbeiten.
Intelligente Bewegungssteuerung für Ihr nächstes intelligentes Maschinenkonzept
Die dezentralen Servoantriebe von ArmorKinetix geben Herstellern ein neues Werkzeug an die Hand, um Produktionsmaschinen effizienter und effektiver zu gestalten.
Diese Technologie, die als integrierte Antriebs- und Motorlösung und als motornaher Antrieb verfügbar ist, ermöglicht einen revolutionären Ansatz für die Konstruktion von Maschinen, die weniger Teile und Anschlüsse benötigen und einen geringeren Platzbedarf haben. Dies führt zu kürzeren Bauzeiten, weniger Ausfallquellen und höherer Produktivität pro Quadratmeter.
Entdecken Sie, wie die dezentralen Servoantriebe von ArmorKinetix dazu beitragen können, die Möglichkeiten Ihrer Maschinenkonstruktionen zu verändern.
Servoantriebstechnik, die Ihre Innovation vorantreibt
Ganz gleich, ob Sie OEM oder Endkunde sind, Sie können die Vorteile der dezentralen Bewegungssteuerung nutzen, um Ihre Maschinen zu verbessern. Mit den dezentralen Servoantrieben von ArmorKinetix können Sie:
- Systeme selbstbewusst einführen, die einfacher zu unterstützen und intuitiver zu bedienen sind
- Schneller installieren und Engineering-Kosten durch einfachere, modulare Aufbaus reduzieren
- Gesamtsystemkosten durch Systeme verringern, die weniger Komponenten und Verbindungspunkte benötigen
- Schneller handeln und fundierte Entscheidungen mit einer konsistenten Erfahrung für Ihre maschinennahen Lösungen treffen
- Risiken mit integrierter erweiterten Sicherheit und CIP Security in einer einzigen Kabellösung reduzieren
Wie können Sie die dezentrale Bewegungssteuerung optimal nutzen?
Produktionsmaschinen mit einer zentralen Steuerung können sich als kompliziert erweisen, wenn es darum geht, sie zu entwickeln, zu bauen und instand zu halten. Der Wechsel zu einer dezentralen Architektur mit dezentralen Servoantrieben von ArmorKinetix kann die Komplexität Ihrer Systeme vereinfachen und zu einer höheren Wertschöpfung beitragen. Zum Beispiel kann die Umstellung auf ein dezentrales Design die Verkabelung um bis zu 90 % reduzieren und die Gesamtsystemkosten um durchschnittlich 30 % senken.
Benötigen Ihre Maschinen mehrere On-Machine-Komponenten, um optimal zu laufen? ArmorKinetix zeichnet sich durch ein standardisiertes, maschinenzentriertes Design aus, das die Kopplung der Servoantriebe mit anderen On-Machine-Geräten einfach und leicht verständlich macht.
Vereinfachte Maschinendesigns, grenzenlose Möglichkeiten
Verringerung der Maschinenstellfläche
Durch die externe Montage Ihrer Antriebe und die Verkettung Ihres Bewegungsnetzwerks können Sie die Maschinengröße und die Kabellänge reduzieren und Systeme entwerfen, die weniger Teile benötigen.
Erweiterte Analysen
Nutzen Sie die Daten von integrierten Vibrations- und Wärmesensoren, um vorausschauende Erkenntnisse zu gewinnen und mögliche Probleme schnell zu diagnostizieren, ohne den Steuerungsschaltschrank öffnen zu müssen.
Einfachere Installation
Dezentralisieren Sie Ihre Bewegungsarchitektur, um weniger Teile zu verwenden und die Anzahl der Verbindungspunkte zu reduzieren – so verkürzen Sie die Bauzeiten und verringern potenzielle Fehlerquellen.
Mehr Nachhaltigkeit
Entwerfen Sie Maschinen, die weniger Komponenten benötigen und gleichzeitig den Gesamtenergieverbrauch Ihrer Systeme senken.
Integrierte Sicherheit
Vereinfachen Sie Ihr Sicherheitsnetzwerk und schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Ihre Ausrüstung durch sichere Geschwindigkeitsüberwachung und sichere Abschaltfunktionen.
Mehr Flexibilität
Erstellen Sie Ihre ideale Maschine, indem Sie integrierte Antriebsmotoren und motornahe Antriebe montieren, um flexiblere und modulare Konstruktionen zu schaffen – und das alles auf einer einzigen Antriebsplattform.
Produktkonfigurationen
Erweitern Sie Ihre On-Machine-Steuerungslösung
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
ArmorKinetix Distributed Servo Drive On-Machine OEM Infographic | 2198-PP004 | |
ArmorKinetix Distributed Servo Drive On-Machine End User Infographic | 2198-PP005 | |
ArmorKinetix Distributed Servo Drives eBook | 2198-SP004 |