Eine flexible Cu-flex-Kupferstromschiene besteht aus Kupferdrähten, die zu einer flexiblen Stromschiene verflochten sind. Mithilfe einer geschützten Technik werden die Enden der Stromschiene zu einer festen Einheit geschmiedet. Die isolierte und flexible Stromschiene bietet zeitsparende und wartungsfreie Verbindungskontaktflächen für Motor Control Center, Schaltschränke oder industrielle Schalttafeln.
Überblick
Eine flexible Stromschiene kommt ohne individualisierte Anfertigungen aus
Flexibilität ist bei der Entwicklung von Lösungen für die heutigen, sich ständig ändernden industriellen Anforderungen von entscheidender Bedeutung.
Die Cu-flex-Stromschienen werden gebrauchsfertig geliefert. Die flexible, geflochtene Kupferstromschiene lässt sich bei Neubauten oder bei der Umrüstung bestehender Anlagen leicht installieren. Und es geht keine Zeit mit dem Kürzen oder Abisolieren der Drähte, sowie für das Anfertigen von Bohrungen oder das komplizierte Zurechtbiegen verloren.
![cuflex flexible copper busbar black knot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/cu-flex-flexible-copper-busbar-black-knot-1.2400.jpg)
![Flexible Cu-flex-Kupferstromschienen werden in einem industriellen Elektronikeinschub installiert](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/cu-flex-flexible-copper-busbars-black-insulated-installed-industrial-elctronic-drawer.5120.jpg)
Vorteile der Cu-flex-Stromschiene
Wenn Sicherheit, sichere Bauteilanschlüsse und flexible Stromschienenlösungen im Vordergrund stehen, sind die zeitsparenden Cu-flex-Stromschienen ein Muss.
Schaltanlagenbauer schätzen die Einfachheit, Funktionalität und die Vorteile:
- Die flexible, geflochtene Spule passt sich leicht an die Kontaktoberflächen an.
- Bemessungsstrom bei 30 °C, bis 1040 A
- Verfügbar in den Längen 160...1120 mm (6,3...44 Zoll)
- Bis zu 1000 V
Isolierte Stromschiene mit minimaler Wartung
Eine flexible Cu-flex-Stromschiene besteht aus Kupferdrähten, die zu einer flexiblen elektrischen Anschlusslösung verflochten sind. Durch dieses geschützte Herstellungsverfahren werden die Enden der Stromschiene zu einer festen Einheit geschmiedet, wodurch eine wartungsfreie Kontaktoberfläche und Verbindung entsteht.
- Cu-flex-Stromschienen haben eine flammhemmende, verstärkt isolierende Abdeckung.
- Die Stromschienen sind in verschiedenen Längen verfügbar und werden gebrauchsfertig geliefert.
- Kein Kürzen, Abisolieren oder Anfertigen von Bohrungen für die Montage erforderlich.
- Zeitsparende Installation
Cu-flex-Stromschienen wurden unter verschiedenen Bedingungen von DEKRA und DNV getestet und genehmigt. Darüber hinaus ist Cu-flex als „UL67 Recognized Component“ zugelassen – in der Kategorie „Panelboard and Switchboard Accessories“ (Zubehör für Schalttafeln und Schaltschränke).
Zusätzliche Anwendungen für flexible Stromschienen
Aufgrund ihrer vielseitigen Eigenschaften finden Cu-flex-Stromschienen in vielen Branchen Anwendung. Die Flexibilität, die hohe elektrische Leitfähigkeit und die lange Lebensdauer machen sie zu einer idealen Lösung, wenn zuverlässige elektrische Verbindungen und Stromübertragungsfähigkeiten erforderlich sind.
- Elektrische Verbindungen: Cu-flex-Stromschienen bieten eine zuverlässige und widerstandsarme Verbindung zwischen Komponenten wie Transformatoren, Leistungsschaltern und Stromschienen. Sie sind besonders nützlich, wenn Vibrationen, thermische Ausdehnung oder Bewegung starre Verbindungen zum Ausfall bringen könnten. Cu-flex-Stromschienen bieten darüber hinaus Flexibilität, um Änderungen oder Ergänzungen an den Systemen vorzunehmen.
- Stromverteilung: Die Stromschienen können zum Anschluss großer elektrischer Ausrüstungen, wie z. B. Generatoren und Umspannwerke, verwendet werden.
- Automobilindustrie: Cu-flex-Stromschienen können für die Erdung und Verbindung verschiedener elektrischer Komponenten verwendet werden.
- Leistungselektronik: In Geräten der Leistungselektronik wie Umrichtern und Gleichrichtern lassen sich Cu-flex-Stromschienen für den Anschluss von Halbleitergeräten, Kondensatoren und anderen Komponenten verwenden.
- Erneuerbare Energien: Windturbinen und Solarumrichter können von den flexiblen Kupferschienen profitieren, um die Komponenten miteinander zu verbinden und hohe Ströme zu übertragen, die von erneuerbaren Energiequellen erzeugt wurden.
- Luft- und Raumfahrt: Die Stromschienen können in der Flugzeugverdrahtung und in elektrischen Systemen eingesetzt werden, wo Gewichtseinsparungen und Flexibilität von entscheidender Bedeutung sind.
- Industrielle Maschinen: Flexible Kupferschienen können für Energieübertragung, Steuerungssysteme und Motorverbindungen verwendet werden.
- Batteriesysteme: In großen Energiespeichersystemen oder Elektrofahrzeugen können Cu-flex-Stromschienen zur Verbindung von Batteriezellen oder -modulen eingesetzt werden.
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
CUBIC Cu-flex-Stromschiene – Broschüre | CUBIC-BR001 | |
CUBIC Cu-flex-Stromschiene – Technische Daten | CUBIC-TD001 |