Wir bieten Netzwerk- und Sicherheitslösungen zur Verbindung Ihrer Automatisierungsprodukte untereinander und mit dem restlichen Unternehmen. Wir unterstützen Sie bei der Wahl der besten Netzwerkarchitektur und geben Ihnen Tipps zur Konzipierung und Realisierung. Wir bieten eine Vielzahl an Geräten, Kommunikationsschnittstellen, physikalischen Medien und Verbindungsmöglichkeiten, damit Sie Ihr Steuerungssystem optimal nutzen können.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Angezeigt
1
-
24
von
37
Ergebnisse

0001EtherNet/IP-Schaltschranklösung
Die EtherNet/IP-Schaltschranklösung ist ein wirtschaftliches Gateway, das traditionell festverdrahtete Komponenten verbindet und u. a. eine nahtlose Datenkonnektivität ermöglicht.
0002Stratix 2100 Unmanaged Ethernet-Switch für den Einsatz in der Industrie
Optimieren Sie das Schaltschrankdesign und sparen Sie Kosten mit dem Stratix 2100 Unmanaged Switch. Mit verbesserter Netzwerkzuverlässigkeit, Datenpriorisierung und Energieeffizienz.

0003Stratix 2500 Lightly Managed Switches
Unsere Stratix® 2500 Lightly Managed Switches ermöglichen Netzwerkverbindungen in Bereichen, in denen herkömmliche, nicht verwaltete Switches keine Diagnose und Sicherheit bieten können.

0004Stratix 4300 Remote Access Router
Unser Stratix® 4300 Remote Access Router hilft beim Aktivieren von Konnektivität für dezentrale Systeme und Anwendungen.
0005Stratix 5200-Switch
Entdecken Sie die Funktionen der verwalteten industriellen Ethernet-Switches Allen‑Bradley® Stratix® 5200. Diese flexible und anpassungsfähige Lösung kann in vielen Bereichen von Industrieanwendungen eingesetzt werden. Diese Switches verfügen über eine optimierte Integration mit der Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®-Software, die die Konfiguration und Überwachung vereinfacht. Die erweiterte Integration erleichtert die Inbetriebnahme und ermöglicht aussagekräftige Diagnosen. Auf die Stratix 5200-Switches upgraden, um alle Ihre industriellen Anforderungen zu erfüllen.

0006Industrielle Stratix 5800-Ethernet-Switches
Unsere Stratix® 5800 High Performance Industrial Ethernet Switches bieten Gigabit-Leistung und unterstützen Kupfer-, Glasfaser- und PoE-Erweiterungsmodule.

0007Chassisbasierende Kommunikationsmodule
Chassisbasierende Kommunikationsmodule unterstützen die Verbindungsherstellung und implementieren netzwerkbasierte Zugriffssteuerung für Anwender, Geräte und Netzwerke im 1756-Chassis.

0008ControlNet-verbundene Produkte
We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
0009DeviceLogix-Technologie
Unsere intelligente DeviceLogix-Komponententechnologie integriert Lösungsfunktionen in die E/A, Motorstarter, Drucktasten und andere Steuerungskomponenten und ermöglicht so eine dezentrale Steuerung mit höherer Leistung und zu geringeren Kosten.

0010DeviceNet-verbundene Produkte
We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.

0011Eingebettete Switch-Produkte
Mit der Embedded Switch-Technologie werden gängige Ethernet-Switch-Funktionen zur Unterstützung von Anwendungen mit hoher Leistungsfähigkeit direkt in Ihre Hardware integriert, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist.

0012EtherNet/IP-verbundene Produkte
Wir bieten mehr als 4000 Automatisierungsprodukte für eine Vielzahl an Anwendungen an. Diese Produkte verfügen entweder über eine integrierte Netzwerkschnittstelle oder über ein optionales Kommunikationsmodul. Wir erweitern stetig unsere EtherNet/IP-Angebote um neue und innovative Produkte.

0013CIP Security-Proxy
Unserer CIP Security™-Proxy der Serie 1783 hilft Ihnen, die Sicherheit in Ihrem Steuerungssystem durch den Einsatz von EtherNet/IP-kompatiblen Geräten zu gewährleisten.

00149300 NAT
Adapt your machines and say good-bye to complicated, costly and time-consuming changes with our NAT devices.

0015Stratix 2000 Unmanaged Ethernet-Switches
Unsere Stratix® 2000 Unmanaged Ethernet-Switches sind optimal für kleine Steuerungsnetzwerke geeignet.

0016Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches
Our Stratix® 5400 Industrial Ethernet Managed Switches support layer 2 switching and layer 3 routing in a high-performance, all Gigabit platform.

0017Stratix 5410 für Industrieeinsatz
Unsere industriellen Stratix 5410 Verteiler-Switches bieten eine reine Gigabit-Plattform mit vier 10-Gigabit-Portoptionen und NAT-Funktionen (Network Address Translation) für Netzwerke, in denen hohe Leistung entscheidend ist.

0018Stratix 5950 Security Appliance
Wie die meisten guten Dinge haben auch die Stratix® 5950 Sicherheitsanwendungen ein Ende. Diese Produkte werden eingestellt und ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr zum Verkauf verfügbar sein.

00201788 6-Wege-Feldbus-Anschlusskasten
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.

00211788 ControlNet-Fieldbus
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.

00221788 ControlNet-Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.

00231788 EtherNet/IP-DeviceNet
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.