Mit der Embedded Switch-Technologie werden Ethernet-Switch-Funktionen zur Unterstützung von Anwendungen mit hoher Leistungsfähigkeit direkt in Ihre Hardware integriert. Unsere Produkte mit zwei Ports und integrierter Switch-Funktion ermöglichen den direkten Anschluss von Geräten an das Netzwerk – ohne einen separaten Ethernet-Switch. Dies senkt die Gesamtkosten und vereinfacht die Systemkonfiguration. Diese Produkte unterstützen lineare und DLR-Topologien (Device-Level-Ring) für EtherNet/IP™-Anwendungen.
Überblick
- Integrierte Ethernet-Switch-Technologie in ausgewählten Komponenten wie Abgriffe und Kommunikationsschnittstellenmodulen — die über ein Ethernet/IP-Netzwerk kommunizieren
- Größere Auswahl bei der Topologiekonfiguration für EtherNet/IP-Anwendungen, z. B. lineare und Device-Level-Ring-Topologien (DLR)
- Ermöglicht die Verbindung mit einer linearen oder Ringtopologie ohne zusätzliche Hardware
- Ermöglicht eine leistungsstarke Ringfähigkeit (Öffnen/Schließen < 3 ms) mit Diagnose und schneller Wiederherstellung nach einem Komplettausfall zur Verringerung der Ausfallzeit
- Unterstützung für das IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) für präzise Zeitsynchronisierung und Dienstgüte (Quality of Service, QoS) zur Priorisierung der Datenübertragung
- Technologie nach offenen Standards, die für andere Hersteller verfügbar ist und EtherNet/IP-Interoperabilität ermöglicht
Dokumentation
Zertifizierungen
-
c-UL-us
-
CE
-
C-Tick
-
Ex
-
KC
-
EtherNet/IP