Intelligente Maschinen mit ArmorBlock®-E/A und IO-Link-Technologie bauen. Profitieren Sie von besserer Flexibilität, optimierter Wartung und Fehlersuche, reduzierten Verdrahtungskosten und verbesserter Skalierbarkeit, um eine bessere Leistung als zuvor zu erzielen. Die dezentralen On-Machine™-E/A-Blöcke können sowohl standardmäßig als auch für Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden, z. B. in der Automobilmontage, beim Materialtransport, bei der Verpackung, beim Sortieren, bei der Holzverarbeitung und vielen anderen Bereichen.
Erfahren Sie mehr über ArmorBlock E/A-Modul und IO-Link-Technologie.