Unser dezentrales E/A-Netzwerk ist ein Local Area Network (LAN), das für die Verbindung von Steuerungen mit dezentralen E/A-Chassis und zahlreichen intelligenten Geräten wie Bedienerschnittstellen sowie Frequenzumrichtern und Stromrichtern entwickelt wurde.
Überblick
- Local Area Network für Anwendungen im Fertigungsbereich
- Verbindet Steuerungen mit Remote I/O-Chassis und anderen intelligenten Geräten
- Weitere Produkte sind über unsere Encompass™-Partner erhältlich
Zusätzliche Informationen
Unser PartnerNetwork™ bietet komplementäre Produktlösungen für Produkte mit Universal Remote E/A-Konnektivität über das Technologiepartner-Programm an. Sie können Produkte von branchenführenden Anbietern in Ihrer Region für Verbindungen mit der Rockwell Automation®-Architektur oder zur Verwendung mit anderen Produkten sortieren und filtern.