Wir bieten eine große Auswahl an Netzteillösungen. Von Schaltnetzteilen über unterbrechungsfreie Stromversorgungen bis hin zu Transformatoren sind alle unsere Produkte auf einen zuverlässigen Betrieb ausgelegt.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Angezeigt
1
-
15
von
15
Ergebnisse

00011608 – DySC-Spannungsabfall-Korrekturgeräte
Our Bulletin 1608 DySC® Voltage Sag Protectors protect against voltage sags and momentary outages that account for a significant amount of manufacturing downtime and damaged equipment.

00021497B – Steuerspannung
Our Bulletin 1497B Control Power Transformers (60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.

00031497A – Werkzeugmaschine
Our Bulletin 1497A Machine Tool Transformers (50/60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.

00041497D – Mehrzweck
Our Bulletin 1497D General Purpose Transformers are generally used for supplying appliance, lighting, motorized machine, and power loads from electrical distribution systems.

00081609-P – Industrie-Tower
Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen für den industriellen Einsatz der Serie 1609-P verfügen über Online-Doppelwandler mit hoher Dichte für die industrielle Umgebung. Einheiten dieser Art sind in der Regel in Tower-Konfigurationen vormontiert und außerhalb eines Bedienfelds installiert.

0009ArmorPower On-Machine-Netzteile der Serie 1607
Our Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ Power Supplies are for applications where voltage drop occurs due to line loss, and where compact size, high efficiency, and reliability are critical.

0010Gleichspannungswandler 1606-XLD
Unsere Produktreihe von XLD-Gleichspannungswandlern der Serie 1606 trägt zur Zuverlässigkeit des Systems bei und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Steuerstromkreises bei Spannungsschwankungen. Kompakte Bauform für optimale Nutzung des Platzes im Schaltschrank.

00111606-XLB Basic
Our Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies are available in 24V DC sizes from 1.5...20A.

00121606-XL – Standardschaltnetzteile
Die Standardschaltnetzteile der Serie 1606-XL wurden eingestellt und sind nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu den Standardschaltnetzteilen der Serie 1606-XLE/XLS vorzunehmen.

00131606-XLS – Leistungsstark
Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost.

00141606-XLP – Kompakt
Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space.

00151606-XLE – Essential
Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.