Loading

Drucktaster und Signalgeber
Allen‑Bradley

Drucktaster und Signalgeber umfassen ein breites Spektrum an Betätigern.
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Ansicht 35 Ergebnisse
Angezeigt 1 - 24 von 35 Ergebnisse
Sortieren nach:
Alphabetisch (A–Z)
  • Alphabetisch (A–Z)
  • Alphabetisch (Z–A)
Filtern & Verfeinern
CloseClose
0001800T – 18-mm-Meldeleuchten
Our Bulletin 800T 18 mm Pilot Lights are a line of small, heavy-duty pilot lights.
0002Zero-Force Touch Buttons der Serie 800Z
Unsere Zero-Force Touch Buttons™ der Serie 800Z sind für den Einsatz an maschinellen Steuerungssystemen mit 2-Hand-Betätigung konzipiert.
0003800L – Leuchtmelder
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.
0004800P – Berührungs-/Handflächen-Betätiger
Unsere Berührungs-/Handflächen-Betätiger der Serie 800P wurden für Anwendungen konzipiert, die aus Sicherheitsgründen eine elektromechanische Betätigung, Unempfindlichkeit gegenüber Hochfrequenzstörungen und ein ergonomisches Design erfordern, um Risiken im Zusammenhang mit kumulativen traumatischen Erkrankungen (Cumulative Trauma Disorders, CTD) vorzubeugen.
0005800K – Piezoelektrisch
Our Bulletin 800K Piezoelectric Push Buttons are available in 22.5 and 30.5 mm sizes.
0006800B – 16-mm-Drucktasten
Die 16-mm-Betätiger der Serie 800B erfüllen aufgrund ihres leicht konfigurierbaren und flexiblen Designs die Anwendungsanforderungen in der Leichtindustrie sowie in der Mess- und Regelungstechnik.
0007440J – Zustimmtaster mit Griff
Die Griffschalter werden zur Erfüllung der nötigen Bedingungen für das sichere Arbeiten in einer Maschinenschutzvorrichtung eingesetzt.
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
0008440E – Lifeline 4-Seilzugschalter
Unsere Lifeline™ 4-Seilzugschalter der Serie 440E können entlang einer potenziell gefährlichen Maschine, z. B. eines Förderbandes, oder um diese herum installiert werden. So ist eine stets zugängliche NOT-AUS-Einrichtung gewährleistet.
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
0009440E – Lifeline 5-Seilzugschalter
Unsere Lifeline™ 5-Seilzugschalter der Serie 440E sind Lösungen auf Mikroprozessorbasis mit fortschrittlichen Funktionen und Diagnosefunktionen für mehr Sicherheit und gesteigerte Produktivität.
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
0010440E – Lifeline 3-Seilzugschalter
Unsere Lifeline™3-Seilzugschalter der Serie 440E sind per Kabel (Seilzug) betriebene Not-Halt-Geräte, die alle Anforderungen nach ISO 13850 (Sicherheit von Maschinen – NOT-AUS – Gestaltungsleitsätze) erfüllen.
Allen-Bradley Lifeline Rope Tensioner System (LRTS)
0011440E Lifeline-Seilzug-Spannsystem
Unser Lifeline-Seilzug-Spannsystem (LRTS, Lifeline Rope Tensioner System) der Serie 440E ist ein einzigartiges Kabel-(Seilzug-)Spannsystem, das die Installationszeit für über Seilzüge ausgelöste Systeme verkürzt.
0012800T/H – Betätiger
Unsere 30-mm-Betätiger der Serie 800T/H sind für den Betrieb in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen konzipiert und ausgelegt.
0013Vormontierte 30-mm-Bedienerstationen
Unsere vormontierten 30-mm-Stationen sind in Konstruktionen aus Aluminium-Druckguss, Edelstahl, Glas und thermoplastischem Polyesterharz verfügbar.
0014Bauteile für die Rückseite des Bedienpults, 30 mm
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.
0015800G – Betätiger für explosionsgefährdete Bereiche
Unsere Drucktaster für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 800G sind für Industrieanwendungen ausgelegt, in denen leicht entzündliche Gase, Dämpfe oder Staub vorhanden sein können.
0016800R – Betätiger für explosionsgefährdete Bereiche
Unsere Betätiger von explosionsgefährdeten Bereichen der Serie 800R erfüllen die Anforderungen für explosionsgefährdete Bereiche Division 2/Zone 2.
0017800H Betätiger für explosionsgefährdete Bereiche Typ 7 und 9
Unsere Betätiger von explosionsgefährdeten Bereichen der Serie 800H Typ 7 und 9 bieten eine unübertroffene Auswahl, hervorragende Korrosionsbeständigkeit und eine große Auswahl an Lösungen zur Rohrabdichtung.
0018800FD Monolithische Drucktasten
Unsere Monolith-Betätiger der Serie 800FD entsprechen internationalen Industrienormen.
0019800F – Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
Unsere 22-mm-Bauteile für die Rückseite des Bedienpults umfassen eine Drehkalotte, sodass das Kupplungselement einfach mit einer Hand entfernt werden kann.
0020800FC – Hänge-Bediengehäuse
Unsere Hänge-Bediengehäuse der Serie 800FC nutzen die zeitsparende Produktreihe der 22,5-mm-Drucktaster der Serie 800F und ermöglichen so einen minimalen Lagerbestand und maximale Effizienz.
0021800F – 90-mm-Gehäuse
Unsere 22-mm-Fertigschalter sind als Aluminium-Druckguss-, geschlossene und Bediengehäuseausführung verfügbar.
0022800F – Runde 22-mm-Betätiger
Unsere Produktreihe mit runden 22-mm-Betätigern der Serie 800F wurde für anspruchsvolle Einsätze konzipiert.
0023800MB/800MR – Öldichte Drucktasten
Unsere öldichten Antriebe der Serie 800MB/800MR sind für Heavy-Duty-Anwendungen stabil und robust ausgeführt.
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
0024Control Tower-Warnleuchten der Serie 855
Diese Warnleuchten sind in drei Größen mit UL Type 4/4X/13, IP65 erhältlich, um die anspruchsvollsten Schaltschrank- und On-Machine-Anwendungen zu erfüllen.
Family shot of various color and size configurations of round industrial beacons on black plastic bases.
0025855BS und 855R – Runde Industrie-Warnleuchten
Unsere runden Warnleuchten der Serie 855BS und 855R sind in zwei Durchmessern erhältlich, verwenden LED-Technologie und bieten eine hohe Flexibilität für Ihre Anwendungen.
three versions of the 855 wall mount signal lights; one with red/white/blue/orange/green lights; one with red/orange/green; one with red/blue/orange/green
0026855W – Optische Signalgeräte für die Wandmontage
Diese Signalgeräte sind so konzipiert, dass sie den Status verschiedener Zustände in der Maschine oder kritischer Ausrüstung in einem kompakten Gehäuse kommunizieren.
two, white/clear 855L panel light bars with 5 lights; one bar
0027855L – LED-Lichtleisten
Diese Lichtleisten eignen sich hervorragend für Maschinen- und Anlagenbauer sowie für Schaltanlagenbauer, die weniger Komponenten verwenden möchten, ohne die Zuverlässigkeit und/oder Funktionalität ihrer Konstruktionen zu verlieren.
Family shot of various color and size configurations of 854J/K industrial beacons stacked with pedastals and without.
0028854J/K Control Tower-Säulenleuchten
Diese Warnleuchten haben die Schutzart IP66 und sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Family shot of various color and size configurations of square industrial beacons on white plastic bases.
0029855B – Quadratische Miniatur-Warnleuchten
Diese sind optimal für Signalanwendungen geeignet, die eine kompakte, robuste Xenon-Blitzleuchte erfordern, und sind als separate Blinkleuchten oder in Kombination mit einer Hochleistungshupe erhältlich.
0030856T Control Tower-Säulenleuchten
Diese Warnleuchten bieten Anwendern maximale Flexibilität für eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten mit einer reduzierten Anzahl von Komponenten.
0031855H – Elektrische Hochleistungssirenen
Unsere elektronischen Hochleistungssirenen der Serie 855H und 855HM sind als eigenständige elektronische Sirenen oder mit Warnleuchten verfügbar. Sie sind mit Kunststoffgehäuse oder mit für Marine-Anwendungen geeignetem Aluminiumgehäuse verfügbar.
0032855H – Elektrische Mehrzwecksirenen
Unsere elektrischen Mehrzwecksirenen der Serie 855H erzeugen einen Schallpegel von max. 108 dB (A), der für die meisten kompakten Automatisierungsanwendungen in der Industrie und in Institutionen sowie für Signalgeber mit Anzeige eines Status geeignet ist.
0033855H – Aufzeichenbare Sirenen
Mit den aufzeichenbaren Sirenen der Serie 855H können Sie Melodien oder bearbeitete Klänge von einem Analoggerät (wie einem PC, MP3-Player o. Ä.) herunterladen oder aufzeichnen. Sie können über ein integriertes Mikrofon auch direkt in das Gerät sprechen – ohne zusätzliche Aufnahme-Hardware oder andere Geräte.
0034855X HazLoc Sirenen und Warnleuchten
Die Signalgeber der Serie 855X für explosionsgefährdete Bereiche informieren Sie über akute Erfordernisse der Ausrüstung und Systeme im Fertigungsbereich und sind außerdem dreifach zertifiziert, um internationalen Normen zu explosionsgefährdeten Bereichen zu entsprechen.
BK04023
0035855P – Signallampen für die Schaltschrankmontage
Unsere auf Schalttafeln montierte Alarme der Serie 855P reduzieren Schaltschrankplatzanforderungen und Installationszeit, sind rücksichernd und berührungssicher.
Bestseller
0036
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 von 35 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Drucktaster und Signalgeber umfassen ein breites Spektrum an Betätigern. Wir bieten Drucktaster, Kippschalter, Hänge-Bediengehäuse, Leuchtmelder, vormontierte Bedienerstationen und Bedienerstationengehäuse. Zu den akustischen und visuellen Signalgebern zählen Sirenen, Lautsprecher, Lichtsignale, Stroboskope, LED-Lichtleisten und Warnleuchten. Durch die Benachrichtigung über Ausfälle und Materialknappheit helfen sie beim Reduzieren von Betriebsausfallzeiten und warnen Bediener außerdem vor Gefahren.

In Episode 5 des ROK Talk über Niederspannungsgeräte reden Paul und Bill mit Steve Litzau über Geschichte, Robustheit und Zuverlässigkeit von Drucktasten.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Signalgeber Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzrichtlinie
CloseClose