Unsere MSR100-Einzelfunktions-Sicherheitsrelais unterstützen viele verschiedene Eingangsgeräte und Ausgangskonfigurationen. Diese Relais sind ideal für relativ kleine Sicherheitsanwendungen und Einzelzonenüberwachung geeignet. Diese Relais eignen sich ideal für relativ kleine Sicherheitsanwendungen und Ein-Zonenüberwachungen und sind in elektromechanischer Ausführung oder als Halbleiterrelais für Anwendungen mit hohen Zykluswerten verfügbar.
Einige alte Sicherheitsrelais des MSR-Portfolios wurden eingestellt und werden nicht mehr zum Kauf angeboten. Betroffenen Kunden wird empfohlen, stattdessen die Sicherheitsrelais unserer Baureihen MSR und GSR zu verwenden.
Überblick
- Unterstützt viele verschiedene Eingangsgeräte und Ausgangskonfigurationen
- Kompakte Pakete mit abnehmbaren Klemmenleisten
- Ideal für relativ kleine Sicherheitsanwendungen und Einzonenüberwachung geeignet
- In elektromechanischer Ausführung oder als elektronische Modelle verfügbar
Einige alte Sicherheitsrelais des MSR-Portfolios wurden eingestellt und werden nicht mehr zum Kauf angeboten. Betroffenen Kunden wird empfohlen, stattdessen Sicherheitsrelais unserer Baureihen Minotaur und Guardmaster zu verwenden. Unsere Guardmaster-Sicherheitsrelais sind mit der neuesten Technologie ausgestattet. Sie können zahlreiche Geräte in einer Vielzahl von Anwendungen überwachen und damit die Betriebskosten senken.
Beachten Sie für weitere Informationen die folgenden Verweise:
Migrationslösungen
Anspruchsvolle Marktbedingungen stellen eine große Herausforderung dar. Unternehmensweit und über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg müssen Sie ständig nach Wegen suchen, um den bestehenden Wert Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu optimieren.
Mit unserer Hilfe können Sie die passenden Migrationsoptionen bestimmen - und wir erläutern Ihnen die Vorteile wie höhere Leistung, fundiertere Geschäftsentscheidungen, geringere Wartungskosten und schnellere Reaktion auf sich verändernde Marktanforderungen.
Verwenden Sie die Suchfunktion zum Produktlebenszyklus-Status, um spezifische Lebenszyklusinformationen über die Bestellnummer zu suchen.
Erfahren Sie mehr über unsere Migrationslösungen.
Produktauswahl
Catalog Number | Beschreibung | Bestseller | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
440R-G23214 | Guardmaster MSR142RTP Safety Relay | Active | ||
440R-N23131 | Guardmaster MSR127TP Safety Relay |
|
Active | |
440R-N23124 | Guardmaster MSR127T Safety Relay | Active | ||
440R-C23139 | Safety Relay,MSR131RTP,24V AC/DC,Automatic/Manual Monitored,Removable, 45MM Housing Width,Infinite,One 2 N.C. Input,1 Safety Mat In put,One LC Input,3 Safety Output,2 N.C. Relay Output,CAT 4 Rated |
|
Active | |
440R-N23114 | Safety Relay,MSR126.1T,24V AC/DC,Automatic/Manual,Fixed,22.5MM Housing Width,Infinite,One 2 N.C. Input,One LC Input,2 Safety Output, CAT 4 Rated |
|
Active | |
440R-N23129 | Guardmaster MSR127R Safety Relay |
|
Active | |
440R-N23121 | Safety Relay,MSR126R,230VAC,Manual Monitored,Fixed,22.5MM Housing Width,Infinite,One 2 N.C. Input,One LC Input,2 Safety Output,CAT 4 Rated | Active | ||
440R-N23133 | Guardmaster MSR127RP Safety Relay | Active | ||
440R-N23134 | Safety Relay,MSR127RP,115VAC,Manual Monitored,Removable,22.5MM Housing Width,Infinite,One 2 N.C. Input,One LC Input,3 Safety Output, 1 N.C. Aux. Relay Output,CAT 4 Rated |
|
Active | |
440R-N23115 | Safety Relay,MSR126T,230VAC,Automatic/Manual,Fixed,22.5MM Housing Width,Infinite,One 2 N.C. Input,One LC Input,2 Safety Output,CAT 4 Rated | Active |
- Catalog Number
- 440R-G23214
- Beschreibung
- Guardmaster MSR142RTP Safety Relay
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-N23131
- Beschreibung
- Guardmaster MSR127TP Safety Relay
- Bestseller
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-N23124
- Beschreibung
- Guardmaster MSR127T Safety Relay
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-C23139
- Beschreibung
- Safety Relay,MSR131RTP,24V AC/DC,Automatic/Manual Monitored,Removable, 45MM Housing Width,Infinite,One 2 N.C. Input,1 Safety Mat In put,One LC Input,3 Safety Output,2 N.C. Relay Output,CAT 4 Rated
- Bestseller
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-N23114
- Beschreibung
- Safety Relay,MSR126.1T,24V AC/DC,Automatic/Manual,Fixed,22.5MM Housing Width,Infinite,One 2 N.C. Input,One LC Input,2 Safety Output, CAT 4 Rated
- Bestseller
-
- Lifecycle
- Active
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profil für die Migration von Minotaur-Sicherheitsrelais zu Guardmaster-Sicherheitsrelais | MIGRAT-PP024 |
Zertifizierungen
MSR5T
- CCC
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- C-Tick
- cULus Listed
- TÜV-Zulassung
- UKCA-Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften
MSR142RTP
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- C-Tick
- cULus Listed
- TÜV-Zulassung
- UKCA-Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften
MSR41
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- cULus Listed
- TÜV-Zulassung
- UKCA-Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften
MSR117T
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- cULus Listed
- TÜV-Zulassung
MSR124RT; MSR126R/T; MSR131RTP
- BG
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- C-Tick
- cULus Listed
- UKCA-Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften
MSR126R/T
- BG
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- C-Tick
- cULus Listed
- UKCA-Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften
MSR127RP/TP/RTP
- BG
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- cULus Listed
- UKCA-Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften