Atlas 5 Guard Locking Switches
Unser Atlas 5 Sicherheitszuhaltung ist ein zwangsgeführter Sicherheitsschalter mit Betätiger. Mit diesem Schalter wird eine Maschinenschutzvorrichtung verriegelt, bis der Stromkreis getrennt ist. Dann hält er den Stromkreis so lange getrennt, wie die Schutzvorrichtung geöffnet ist. Mit zwei Sicherheitskontakten (Öffner) und zwei Zusatzkontakten (Schließer) ist der Schalter Atlas 5 ideal für Maschinen mit speicherprogrammierbarer Steuerung geeignet.