Fotoelektrische Sensoren ermitteln mithilfe eines Lichtstrahls die An- oder Abwesenheit eines Objekts. Wenn Sie lange Schaltabstände benötigen oder das zu erfassende Objekt nicht aus Metall ist, dann ist diese Technologie eine ideale Alternative zu den induktiven Näherungssensoren. Unsere fotoelektrischen Sensoren erfüllen die Ansprüche für den Einsatz in den verschiedensten Branchen, wie z. B. Fördertechnik, Verpackungsindustrie, Lebensmittelverarbeitung und Förderindustrie. Wenn Sie für besondere Einsätze Anschlüsse und Kabel benötigen, die nicht der Norm entsprechen, können wir die Sensoranschlüsse nach Ihren Vorgaben anpassen.
Optoelektronische Sensoren mit Hintergrundausblendung
Unsere optoelektrischen Sensoren mit Hintergrundausblendung eignen sich für Anwendungen, in denen ein Zielobjekt erfasst werden muss, das sich unmittelbar vor einem reflektierenden Hintergrund befindet. Diese Hintergrundausblendung ist vor allem sehr effektiv, wenn das Zielobjekt und der Hintergrund ähnliche Reflektionseigenschaften aufweisen (Beispiel: das vom Zielobjekt reflektierte Licht entspricht in etwa dem vom Hintergrund reflektierten Licht) oder wenn dunkle Zielobjekte vor helleren, stärker reflektierenden Hintergründen erkannt werden müssen.
Fotoelektrische Sensoren für die Erkennung transparenter Objekte
Unsere optoelektronischen ClearSight™-Sensoren für die Erkennung transparenter Objekte meistern die drei größten Herausforderungen bei der Erkennung mühelos: Kontrast, Formvariationen und feuchte Umgebungen. Unsere Sensoren ermöglichen eine zuverlässige Erkennung von durchsichtigen Materialen, wie Glas- und Kunststoffflaschen oder Folien.
Optoelektronische Sensoren für Farbe und Kontrast
Wir bieten eine breite Palette fotoelektrischer Sensoren für Farb- und Kontrasterkennung an. Unsere Farb-/Kontrastsensoren reichen von True-RGB-Farbsensoren für den industriellen Einsatz bis hin zu Sensoren für Registrierungsmarkierungen und eine breite Palette an Hintergrundfarben, einschließlich schwieriger Pastelltöne, und erfüllen damit alle Ihre Anwendungsanforderungen.
Lichtwellenleiterkabel
Lichtwellenleiterkabel sind im Wesentlichen an einen Lichtleiterverstärker angeschlossene Lichtröhren. Das vom Sensor ausgestrahlte Licht wandert in den Kabeln über die transparenten Fasern und erscheint am Ende der Faser. Das übertragene oder reflektierte Licht wird über andere Lichtleiter wieder zum Empfänger zurück übertragen. Unsere Lichtwellenleiterkabel sind ideal zur Erkennung kleiner Objekte und können an Positionen montiert werden, auf die anderenfalls fotoelektrische Sensoren nicht zugreifen können.
Fotoelektrische LWL-Sensoren
Unsere Lichtleiterverstärker sind für Anwendungen in der Verpackungsindustrie geeignet, die z. B. die Erkennung von Kleinstteilen, die Teileverifizierung in schwer erreichbaren Bereichen und die Registrierung von Farbmarken erfordern. Unsere Sensoren bestehen aus einer Lichtverstärkungseinheit und einem Lichtwellenleiterkabel, das Sie im Erkennungsbereich installieren können, um die Empfindlichkeit dezentral anzupassen.
Fotoelektrische Gabellichtschranken
Unsere optischen optoelektronischen Spaltensensoren präsentieren eine leicht anwendbare und kosteneffiziente Methode, in einer breiten Palette Branchen Kleinteile zu erkennen und zu zählen. Sie eliminieren Probleme mit Ausrichtungen und Einstellungen, die mit anderen Einweg-Lichtschranken-Sensorlösungen einhergehen. Wählen Sie aus Plastik- und Metallmodellen aus.
Optoelektronische Mehrzwecksensoren
Unsere fotoelektrischen Mehrzwecksensoren ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb. Sie erfüllen die Anforderungen für die meisten regulären Anwendungen in den verschiedensten Branchen, wie z. B. Fördertechnik, Verpackungsindustrie, Lebensmittelverarbeitung und Förderindustrie.
Labelsensoren
Unsere Labelsensoren sind speziell dafür konzipiert, die Vorder- und Hinterkanten von Etiketten auf einer Wange oder Stoffbahn zu erkennen. Sie verwenden fotoelektrische und kapazitive Abtastungstechnologie, um Anforderungen von Verpackungs-/Etikettierungsanwendungen zu erfüllen, für die andere Sensoren nicht ausreichen.
Fotoelektrische Lasersensoren
Unsere Lasersensoren erkennen genau kleine Ziele wie Schweißmuttern und Montageklammern. Sie verfügen über einen viel größeren Erfassungsbereich als Sensoren mit normalem Rot- oder Infrarotlicht.
Lichtgitter
Unsere Lichtgittersensoren vereinen mehrere Sender- oder Empfängerelemente in einem einzelnen Gehäuse zum Aufbau eines Abtastfeldes anstelle eines einzelnen Abtaststrahls. Deshalb erkennen diese Sensoren Ziele in einem weiten Bereich. Die Lichtgitter eignen sich zum Erkennen von unterschiedlichsten Objekten und Teilen auf Förderbändern, auch das Erkennen verschiedener Größen sowie unregelmäßig positionierter Produkte mit Aussparungen ist möglich – und das zu einem Bruchteil der Kosten mehrerer einzelner Lichtschranken.
Optoelektronische Miniatursensoren
Diese Sensoren sind sehr klein und dünn und daher ideal für den Einsatz in Anwendungen mit begrenzter Montagefläche. Wir verfügen über eine große Auswahl von Miniatursensoren, die von den in einem genormten 20 mm tiefen Gehäuse untergebrachten VisiSight™-Sensoren bis zum Subminiatursensor 42 KA (mit nur 3,5 mm Tiefe) reichen.
Spezialserie
Wir bieten eine umfassende Produktreihe mit optoelekronischen Spezial-Sensoren, die verschiedene Abtastungstechnologien verwenden, um Ihre anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen zu erfüllen.