PowerFlex-Frequenzumrichter mit TotalFORCE-Technologie bieten eine leistungsstarke Motorsteuerung, erweiterte Selbstüberwachungsfunktionen und Betriebssystemdaten in Echtzeit. Kunden können diese intelligente Technologie optimieren für:
- Produktivitätssteigerung
- Erhöhung der Betriebszeit der Ausrüstung
- Steigerung der Energieeffizienz und Reduzierung der Instandhaltungskosten
Unabhängig von Ihrer Branche oder Anwendung, Ihrer Niederspannung und Mittelspannung, können PowerFlex Frequenzumrichter dazu beitragen, Ihre Produktions- und Betriebseffizienzziele zu erreichen.
Produktivitätssteigerung mit intelligenten Frequenzumrichtern
Verwandeln Sie die Fertigungslinie in einen strategischen Vorteil
PowerFlex Frequenzumrichter sind oft die Arbeitspferde in Ihrem Betrieb. Sie liefern die Leistung, die Sie für eine optimale Produktivität benötigen, und stellen die Echtzeitinformationen bereit, die Ihre Teams benötigen, um schnelle Entscheidungen zu treffen und den Betrieb aufrechtzuerhalten.
Im Gegensatz zu anderen Frequenzumrichtern auf dem Markt bieten die PowerFlex Frequenzumrichter mit TotalFORCE-Technologie folgende Vorteile:
- Verkürzung der Startzeit durch automatischen Selbstabgleich des Antriebs und adaptive Steuerung, die sich automatisch an die Betriebsbedingungen anpasst und die Produktion aufrechterhält
- Vorhersage der Lebensdauer interner Komponenten, Überwachung der angeschlossenen Anlagen und erweiterte Benachrichtigung zur Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten
- Verhindern Sie Produktionsausschüsse mit erweiterten Informationen, um ungeplante Abschaltungen zu reduzieren
- Schutz vor den Auswirkungen von Korrosion durch XT-Schutz gegen korrosive Gase
Ungeplante Ausfallzeiten kosten industrielle Hersteller jährlich fast 50 Milliarden Dollar – Forbes
Reduzieren Sie Ausfallzeiten mit vorausschauender Instandhaltung
PowerFlex Frequenzumrichter mit TotalFORCE-Technologie bieten einen proaktiven Ansatz für die Betriebszeit
Mit den richtigen Informationen über den Zustand Ihres Systems können Sie Ausfallzeiten, Instandhaltungs- und Ersatzteilkosten sowie mechanischen Verschleiß verringern.
Die Bediener werden über Probleme informiert, die den Zustand von Frequenzumrichtern oder Motoren beeinträchtigen können, z. B. Überhitzung, durchgebrannte Sicherungen oder Komponentenlaufzeiten. Mit den Daten aus der vorausschauenden Analyse können Sie Maßnahmen ergreifen und Ihre Abschaltung kontrollieren, indem Sie die Ausrüstung während der geplanten Ausfallzeiten reparieren oder ersetzen.
Erhöhen Sie die Betriebszeit Ihrer Ausrüstung mit Echtzeitdaten:
- Modellierung der erwarteten Leistung der Ausrüstung
- Empfang von Benachrichtigungen über ein sicheres Ethernet -Netzwerk, wenn die Antriebskomponenten eine voreingestellte Phase der vorausschauenden Lebensdauer erreichen
- Empfang von Leistungsdaten der Motorsteuerung in Echtzeit – kontinuierliche Überwachung des Systemzustands
- Einstellung von Analysemodellen zur Messung von Umgebungstemperatur, Ausrüstungsdrehzahl oder anderen Leistungsmerkmalen
Die Energiekosten mit einem intelligenten Frequenzumrichter reduzieren
Der Energieverbrauch ist einer der größten Betriebskostenfaktoren in der Produktion
Effiziente PowerFlex Frequenzumrichter erfüllen die neuen Energierichtlinien für Ecodesign und ermöglichen es Ihnen, die" richtige Größe" der Frequenzumrichter an den Leistungsbedarf Ihrer Anwendung anzupassen.
- Verfügbare aktive AFE-Technologie liefert regenerative Energie an die Versorgungsspannung
- Die adaptive Steuerung ermöglicht einen optimalen Selbstabgleich des Antriebs zur Maximierung von Ausgangsstrom und Motordrehmoment
- Die Energiepause reduziert die Lüfterdrehzahl und versetzt die PowerFlex 755T-Frequenzumrichter oder die Busversorgung in einen Zustand mit geringem Energieverbrauch
- Oberwellendämpfung und Leistungsfaktorkorrektur können den Energieverbrauch senken
- Die Reduzierung der Motordrehzahl kann bis zu 50 % des Energieverbrauchs einsparen
- Einen energiesparenden Betrieb gewährleisten. Die Kombination aus PowerFlex Frequenzumrichter und Motor, die am produktivsten ist, testen und validieren
- Die Spitzenenergiekosten durch eine synchrone Übertragung mit PowerFlex 6000T-Frequenzumrichtern reduzieren. Es passt die Ausgangsleistung an die Netzleistung des Energieversorgers an, mit nahtlosem Sync-up und Sync-down Übergang
Steigern Sie Produktivität, Betriebszeit und Energieeinsparung
Ein PowerFlex-Frequenzumrichter mit TotalFORCE-Technologie liefert Industriesteuerungssystemintelligenz in Echtzeit
Reifen und Gummi
Senkung unproduktiver Zeit um mindestens 10 % mit effizienten PowerFlex-Frequenzumrichtern
Metallindustrie
Energieeffizienz, dank der sich die Technologieumstellung in weniger als 6 Monaten amortisiert
Bergbau
Die Energieeinsparungen bei zahlreichen Anwendungen und Betriebsabläufen liegen bei über 30 %
Öl und Gas
Mehr als 50 % Platzoptimierung statt den Platz eines gewöhnlichen Frequenzumrichters
Einsatz von PowerFlex Frequenzumrichtern mit TotalFORCE-Technologie zur Problemlösung
Intelligente Optionen für Frequenzumrichter
Möge die (totale) Macht mit Ihnen sein
In ROK Gespräch über Frequenzumrichter, Episode 5, tauchen Jim und Neal in ein Thema ein, das Jim sehr am Herzen liegt – die TotalFORCE-Technologie. TotalFORCE ist die gemeinsame Steuerungstechnologie der Allen‑Bradley PowerFlex 755T LV-Frequenzumrichter und PowerFlex 6000T MV-Frequenzumrichter. Besondere Gäste sind Sayantani Ganguly mit Mittelspannungs-Frequenzumrichter und Adam Davis mit Niederspannungsantrieben.