Erleben Sie grenzenlose Optionen für die HMI-Entwicklung in der Cloud. FactoryTalk® Optix™ ermöglicht es Systementwicklern, ihre Prozesse, Effizienz und Ergebnisse mit einer modernen, cloudfähigen HMI-Plattform zu verbessern, mit der man jederzeit und überall Anwendungen direkt über einen Web-Browser designen, testen und bereitstellen kann. Diese neue offene Plattform bietet Ihnen viele Möglichkeiten:
- Designoptionen: Designen und testen Sie Ihre Projekte in einer modernen, objektorientierten Programmierumgebung
- Verbreitungsoptionen: Erstellen Sie Ihre Anwendungen einmal und stellen Sie sie auf jedem Gerät bereit
- Grafikoptionen: Gestalten Sie Ihre Grafiken so, dass sie eine globale Zielgruppe unterstützen und eine reaktionsschnelle Erfahrung bieten
- Erweiterungsoptionen: Offenheit und Interoperabilität durch M2M- und M2C-Kommunikation durch OPC UA-, MQTT- und IdD-native Konnektivität mit einer offenen C#-Schnittstelle
Werden Sie noch heute ein Visionär der Visualisierung und nutzen Sie den kostenlosen Zugang zu FactoryTalk Optix Studio.
Laden Sie FactoryTalk Optix Studio Standard kostenlos herunter oder nutzen Sie FactoryTalk Optix Studio Pro für 90 Tage als Testversion in der Cloud.