Die neueste Version von PlantPAx® verfügt über mehr wertvolle technische Funktionen als je zuvor. Von eingebetteten Alarmen und der neuen Bibliothek mit nativen Objekten bis hin zu integrierten HART- und SAMA-Befehlen – diese Demo-Videos führen Bediener und Ingenieure durch spezifische Funktionen. Jedes Video verschafft einen Einblick in die interessanten neuen Merkmale von PlantPAx 5.0 und zeigt, wie Sie mit dieser neuen Version Ihre Prozesse profitabler gestalten können. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website zum PlantPAx Prozessleitsystem.
Technische Merkmale von PlantPAx 5.0 – Bibliothek der Prozessobjekte
In der neuesten Version stellen wir die Bibliothek der Prozessobjekte vor, die in der neuen Prozesssteuerung von PlantPAx® 5.0 enthalten sind. Mit der Einführung dieser neuen Funktion müssen Sie nicht mehr eine Website besuchen, um Inhalte herunterzuladen, und die Anweisungen sind jetzt Teil der Steuerungssoftware, was die Speicherauslastung insgesamt reduziert.
PlantPAx 5.0 Technische Merkmale – Eigentum und Entscheidungen
In der neuesten Version stellen wir die native Funktionalität für Eigentum und Entscheidungen vor, eine neue Funktion, die es den Benutzern ermöglicht, Ausrüstungsgruppen zu erstellen, ohne dass sie einen eigenen Code schreiben müssen.
PlantPAx 5.0 Technische Merkmale – SAMA-Diagramme
In der neuesten Version präsentieren wir die SAMA-Diagramme, eine neue Funktion für die Dialogfelder der PlantPAx-Befehle. Mithilfe dieser Diagramme kann das Instandhaltungs- und Engineeringpersonal den Logix-Fluss innerhalb von PlantPAx-Befehlen besser nachvollziehen.
PlantPAx 5.0 Technische Merkmale – Integrierte Alarme
In der neuesten Version präsentieren wir die neu eingeführte Funktion für Logix-Tag-basierte Alarme in PlantPAx® 5.0. Der Vorteil dieser Funktion besteht darin, dass Sie die Alarme nicht mehr im HMI-Server konfigurieren müssen, da alle Alarme standardmäßig in den neuen eingebetteten Befehlen für PlantPAx zur Verfügung stehen und sofort eingesetzt werden können.
PlantPAx 5.0 Technische Merkmale – Automatische Diagnose
PlantPAx® 5.0, das moderne Prozessleitsystem (DCS) von Rockwell Automation, eignet sich für anlagenweite Anwendungen und vieles mehr. In der neuesten Version präsentieren wir die neue Funktion zur automatischen Hardware-Diagnose, mit der sich alle Alarme für neue Hardware mit einem einzigen Mausklick konfigurieren lassen. So wird der Zeitaufwand für die Programmierung und Inbetriebnahme von Hardware-Alarmen reduziert und es ist möglich, Anlagen von Rockwell Automation von jedem Standort aus zu überwachen.
PlantPAx 5.0 Technische Merkmale – Hoch integriertes HART
PlantPAx® 5.0, das moderne Prozessleitsystem (DCS) von Rockwell Automation, eignet sich für anlagenweite Anwendungen und vieles mehr. In der neuesten Version präsentieren wir die Funktion für hoch integriertes HART. Mit dieser Version wurde der neue Workflow zur Einbindung von HART-Geräten innerhalb der neuen PlantPAX-Prozesssteuerung optimiert.