Richtlinien für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sowie Nachhaltigkeit gewinnen in allen Branchen an Bedeutung. Als ob die Sorge um die Gemeinschaft, die Umwelt, die Mitarbeiter und das Unternehmen nicht schon Grund genug wäre, ist eine nachhaltigere Politik auch gut fürs Geschäft.
Die intelligente Fertigung ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg im Bereich ESG und Nachhaltigkeit. Finden Sie heraus, wie diese Initiativen Herstellern wie Ihnen helfen, bis 2023 wettbewerbsfähig zu bleiben – und darüber hinaus.
- Unternehmen mit konstant hoher ESG-Leistung erzielen in der Regel eine 2,6-fach höhere Gesamtrendite für ihre Aktionäre
- 65 % der Befragten gaben an, dass Technologie bei ESG- und Nachhaltigkeitsbemühungen eine „bedeutende“ oder „sehr bedeutende“ Rolle spielt
- 55 % der Hersteller haben ein formelles unternehmensweites ESG-Programm eingeführt
Über diese Studie
Für diese Studie von Plex Systems und Rockwell Automation wurden im Jahr 2022 mehr als 300 Führungskräfte aus der Fertigungsindustrie in aller Welt befragt. Die Ergebnisse zeigen, wie die Hersteller die großen Herausforderungen ihrer Branche anpacken. In dieser Ausgabe gehen wir der Frage nach, wie Hersteller die intelligente Fertigung nutzen, um ihre Ziele zu erreichen für den Umweltschutz, soziale Zwecke und verantwortungsvolle Unternehmensführung.
Übernehmen Sie die Führung
Beginnen Sie zu benchmarken, wie Sie Ihre Technologie nutzen und entdecken Sie bewährte Verfahren, Trends und mehr – füllen Sie das Formular aus, um den vollständigen Sustainability & ESG Report herunterzuladen!