Modbus-Treiber

Beachten Sie diese Richtlinien bei der Arbeit mit Modbus-Controllern.

Protokolle

Der Modbus-Kommunikationstreiber unterstützt die folgenden Protokolle:
  • Modbus TCP
    . TCP-Socket-Zugriffsmodus.
  • Modbus RTU
    . Zugriffsmodus für die serielle Schnittstelle.

Datentypen

Der Modbus-Kommunikationstreiber unterstützt die folgenden Datentypen:
Datentyp
Länge
Bool
1 Bit
Byte
1 Byte
SByte
1 Byte
UInt16
2 Byte
Int16
2 Byte
UIn32
4 Byte
Int32
4 Byte
Uint64
8 Byte
Int64
8 Byte
Float
4 Byte
Double
8 Byte
String
Standardmäßig 80 Zeichen
Array

Datenbereiche

Der Modbus-Kommunikationstreiber unterstützt diese Datenbereiche:
Bereich
Modbus-Funktionscode (Hex)
Adressierung
Datentyp
Zugriff
Bereiche
Einzelne Spulen
01 Lesen
05 Schreiben (Einzel)
Coil Status
Boolean
Lesen/Schreiben
0-65535
Spulen
01 Lesen
15 Schreiben (mehrere)
Coil Status
Boolean
Lesen/Schreiben
0-65535
Diskrete Eingaben
02 Lesen
Eingabestatus
Boolean
Nur lesen
0-65535
Einzelne Register
03 Lesen
06 Schreiben
Holding Register
Word
Lesen/Schreiben
0-65535
Mehrere Register
03 Lesen
10 Schreiben
Holding Register
Word
Lesen/Schreiben
0-65535
Input Register
04 Lesen
Input Register
Word
Nur lesen
0-65535
TIPP: Die Adressierung kann von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Geräts.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.