S7TCP-Treiber
Beachten Sie diese Richtlinien bei der Arbeit mit dem S7TCP-Treiber.
Unterstützte Controller
Der Treiber unterstützt die folgenden Controller-Familien:
Controller-Serie | Online-Tag-Import | Offline-Tag-Import |
---|---|---|
Siemens® S7-1200-Serie | ||
Siemens® S7-1500-Serie | ||
Siemens® S7-300-Serie | ||
Siemens® S7-400-Serie |
Import von Controller-Tags
Der Treiber unterstützt nur nicht optimierte Strukturen.
Tags können Sie in den folgenden Modi importieren:
- Online-Modus
- Verwenden Sie den Online-Modus, um Tags zur Entwurfszeit oder zur Laufzeit direkt vom Controller zu importieren.WICHTIG:Vor dem Importieren von Tags von einem Controller:
- Setzen Sie dieZugriffsebeneauf eineVollzugriff-Option.
- Aktivieren Sie die OptionZugriff mit PUT/GET-Kommunikation vom Remote-Partner zulassen.
- Deaktivieren Sie gegebenenfalls die OptionNur sichere PG/PC- und HMI-Kommunikation zulassen.
Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation. - Offline-Modus
- Nutzen Sie den Offline-Modus zum Importieren von Tags aus den folgenden Projektdateien:ap13,ap14,ap15,ap16,ap17,ap18.WICHTIG:Vor dem Importieren von Tags aus einer Projektdatei:
- Stellen Sie sicher, dass die Projektdatei bei aktivierter EigenschaftOptimierter Blockzugriffkompiliert wird.
- Wenn Ihr Projekt mehrere Programme enthält, wählen Sie das Programm aus, aus dem Sie die Tags importieren möchten.
Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation.
Datentypen
Der Treiber unterstützt die folgenden Datentypen:
Controller-Datentyp | FactoryTalk Optix -Datentyp | Länge | Hinweise |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 BIT | |
BYTE | BYTE | 1 BYTE | |
WORD | UINT16 | 2 BYTE | |
DWORD | UINT32 | 4 BYTE | |
LWORD | UINT64 | 8 BYTE | |
SINT | SBYTE | 1 BYTE | |
INT | INT16 | 2 BYTE | |
DINT | INT32 | 2 BYTE | |
USINT | BYTE | 1 BYTE | |
UINT | UINT16 | 2 BYTE | |
UDINT | UINT32 | 4 BYTE | |
LINT | INT64 | 4 BYTE | |
ULINT | UINT64 | 8 BYTE | |
REAL | FLOAT | 4 BYTE | |
LREAL | DOUBLE | 8 BYTE | |
S5TIME | UINT32 | 2 BYTE | Weitere Informationen über die Zeitbasis finden Sie in der Produktdokumentation. |
TIME | DURATION | 4 BYTE | |
LTIME | DURATION | 8 BYTE | |
DATE | DATE | 2 BYTE | |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4 BYTE | |
LTIME_OF_DAY(LTOD) | UTC TIME | 8 BYTE | |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 8 BYTE | |
DTL | Struct | 12 BYTE | |
CHAR | SByte | 1 BYTE | |
WCHAR | UINT16 | 2 BYTE | |
STRING | STRING-MAX254 | LÄNGE + 2 BYTE | Ein Operand des Datentyps STRING belegt zwei Bytes mehr als die angegebene maximale Länge im Speicher. Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation. |
WSTRING | STRING-MAX 254 | LÄNGE + 2 WORDS | Ein Operand des Datentyps WSTRING belegt zwei WORDs mehr im Speicher als die angegebene maximale Länge. Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation. |
STRUCT | STRUCT | ||
Timer | UINT32 | 4 BYTE | |
COUNTER | UINT16 | 2 BYTE | |
IEC_Timer | Struct | 16 BYTE | |
IEC_LTimer | Struct | 32 BYTE | |
IEC_SCounter | Struct | 3 BYTE | |
IEC_USCounter | Struct | 3 BYTE | |
IEC_Counter | Struct | 6 BYTE | |
IEC_UCounter | Struct | 6 BYTE | |
IEC_DCounter | Struct | 12 BYTE | |
IEC_UDCounter | Struct | 12 BYTE | |
IEC_LCounter | Struct | 24 BYTE | |
IEC_ULCounter | Struct | 24 BYTE | |
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] | ||
ARRAY 2 dimensional | Type [1st dimension, 2nd dimension] | ||
ARRAY 3 dimensional | Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension] |
Rückmeldung geben