Video

Zeigt ein Video zur Laufzeit an.

Anwendungsfall

Erklärung eines manuellen Verfahrens mithilfe eingebetteter Videos.

Unterstützte Videoformate

Die von
FactoryTalk®Optix
unterstützten Videoformate hängen von Ihrem Betriebssystem ab.
Auf
Windows®
werden die folgenden Videoformate unterstützt:
  • DV
  • H.264
  • H.263 (mit MPEG-4-Pt2-Short-Video-Header-Modus kompatibles H.264-Baseline-Profil)
  • MJPEG
  • MPEG-4 Teil 2
  • MPEG-4 V1/V2/V3
  • Windows Media Video (WMV)
Bei Ubuntu sind die folgenden Formate standardmäßig ohne Drittanbieter-Plugins verfügbar:
  • ASF
  • AVI
  • 3GP/MP4/MOV
  • FLV
  • MPEG-PS/TS
  • MKV/WEBM
  • MXF
  • OGG
TIPP:
Ubuntu
FactoryTalk Optix
verwendet durch Plug-ins von Drittanbietern erweiterbare GStreamers-Funktionen für die Unterstützung zusätzlicher Videoformate.
Unter Umständen ist eine manuelle Konfiguration erforderlich, um diese Komponenten auf dem Zielcomputer zu aktivieren bzw. zu installieren.
OptixPanels unterstützen die gleichen Videoformate, jedoch können keine zusätzlichen Plugins installiert werden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.