Maßsystemzuordnung konfigurieren

Verwenden Sie die bevorzugten technischen Einheiten in den mit den Gebietsschemata des Projekts verbundenen Einheitensystemen. Bilden Sie benutzerdefinierte Einheiten in diesen Systemen ab: Internationales Einheitensystem, US-Maßsystem, Angloamerikanisches Maßsystem (UK).
TIPP: Das Sitzungs-Gebietsschema bestimmt das Maßsystem für die angezeigten Daten. Eine Sitzung mit dem Gebietsschema en-US zeigt zum Beispiel Temperaturen in Grad Fahrenheit an.
Voraussetzungen
(Optional) Definieren Sie benutzerdefinierte technische Einheiten. Weitere Informationen finden Sie unter Wörterbuch der technischen Einheiten erstellen.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    den Projektstammknoten.
    TIPP: Der Stammknoten befindet sich oben in der
    Projektansicht
    und hat denselben Namen wie Ihr Projekt.
  2. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    neben
    Maßsystemzuordnung
    die Option
    Editor
    Mit Editor für Maßsysteme bearbeiten
    .
  3. Um eine Zeile einer Maßsystemzuordnung hinzuzufügen, wählen Sie
    Add
    .
  4. Um eine Zeile einer Maßsystemzuordnung zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zelle, wählen Sie den Dropdown-Pfeil und wählen Sie einen Wert.
    Von
    gibt die Eingabegröße des Interesses oder den Wert des Sensors an, der konvertiert werden soll. Die ausgewählten Maßeinheiten werden in die entsprechende Größe für die verschiedenen Gebietsschemata in diesen Spalten umgerechnet:
    • Internationales Einheitensystem
    • US-Maßsystem
    • Angloamerikanisches Maßsystem (UK)
  5. (Optional) Um eine Zeile der Maßsystemzuordnung zu löschen, wählen Sie eine Zelle in der Zeile der Maßsystemzuordnung und wählen Sie
    Löschen
    .
Beispiel: Maßsystemzuordnung
Von
Internationales Einheitensystem
US-Maßsystem
Angloamerikanisches Maßsystem (UK)
Volumen: Liter [l]
Liter [l]
Quart (US) [qt (US)]
Quart (UK) [qt (UK)]
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.