Benutzeroberflächensprache ändern

Ändert die Sprache der Benutzeroberfläche für die Anzeige der gesamten
FactoryTalk Optix Studio
-Anwendung zur Entwurfs- und Laufzeit in einer anderen Sprache.
  • Für die Änderung der Sprache der Benutzeroberfläche stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
    • Wählen Sie in der
      Projektansicht
      den Projektknoten aus, erweitern Sie dann in
      Eigenschaften
      die Option
      Lokalisierung
      und wählen Sie anschließend in
      Gebietsschemata
      die gewünschte Sprache aus.
    • Wählen Sie
      FactoryTalk Optix Studio-Optionen
      und dann in
      Sprache und Gebietsschema
      die gewünschte Sprache aus.  
    • Bitten Sie einen anderen Benutzer mit einer anderen zugehörigen Gebietsschema-Sprache, sich anmelden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.