Sammlungen
Eine Sammlung ist ein C#-Objekt mit mehreren Objekten. Mithilfe von Sammlungen können Sie untergeordnete Knoten eines bestimmten Knotens zählen, durchlaufen, hinzufügen und entfernen.
Generische Sammlungen von untergeordneten Elementen
Generische Sammlungen von untergeordneten Elementen sind in jedem
IUANode
C#-Objekt und jedem Projektknoten verfügbar. In generischen Sammlungen von untergeordneten Elementen werden die Objekt-/Knoteneigenschaften und andere Objekte/Knoten gesammelt, die die eigenen direkten untergeordneten Elemente sind.Spezifische Sammlungen
Typ des Projektobjekts | BrowseName des Objekttyps | Sammlung | Typ des Sammlungsobjekts |
---|---|---|---|
Datenlogger | DataLogger | VariablesToLog | VariableToLog |
Ereignislogger | EventLogger | EventFields | EventField |
OPC UA-Client | OPCUAClient | RuntimeConfigurations | RuntimeConfigurationEntry |
OPC UA-Server | OPCUAServer | NodesToPublish | NodesToPublishConfigurationEntry |
NodesToPublish.Nodes | NodePointer , der auf Projektknoten verweist | ||
NodesToPublish.Users | NodePointer , der auf Benutzer verweist | ||
Bericht | Report | Sections | UI.Item |
Remanenzdatenbank | RetentivityStorage | Nodes | IUAVariable , die mit der festgelegten Remanenz auf die Stämme der Knoten verweist. |
Speicher | Store | Tables | Table |
Tabelle | Table | Columns | Column |
Kreisförmige Anzeige | CircularGauge | WarningZones | WarningZone |
Lineare Anzeige | LinearGauge | WarningZones | WarningZone |
Datenraster | DataGrid | Columns | DataGridColumn |
Navigationsbereich | NavigationPanel | Panels | NavigationPanelItems |
Stift für Trendverläufe | Trend | Pens | TrendPen |
Linie für xy-Diagramme | XYChart | Pens | XYChartPen |
Kommunikationsstation | IStation | Tags | Tag |
TagStructure | CommunicationDriver.TagStructure | ||
Container Grafische Objekte, die untergeordnete Elemente haben können | - | Items | Item |
Objekt | BaseObject | InstanceNodeCollection | BaseObject
TIPP:
Instanzen von abgeleiteten Typen, die nicht in
InstanceNodeCollection dargestellt werden. Sie können manuell aufgelistet werden, wobei zuerst die abgeleiteten Typen aufgeführt werden. |
Variable | BaseVariable | InstanceNodeCollection | BaseVariable
TIPP:
Instanzen von abgeleiteten Typen, die nicht in
InstanceNodeCollection dargestellt werden. Sie können manuell aufgelistet werden, wobei zuerst die abgeleiteten Typen aufgeführt werden. |
Rückmeldung geben