HTTP-Methoden
Die REST-API-Client-NetLogic stellt die folgenden HTTP-Methoden bereit: GET, POST, PUT.
Get
Verwenden Sie die GET-Methode, um Daten von einem API-Endpunkt anzufordern.
Argument | Beschreibung |
---|---|
apiUrl | Adresse eines Endpunkts für den Zugriff auf die API. |
queryString | Argumente für die Übergabe an den API-Endpunkt. |
bearerToken | Token für die Authentifizierung der Anfrage. |
Post
Verwenden Sie die POST-Methode, um Daten an einen API-Endpunkt zu senden und eine Ressource auf dem Server zu erstellen.
Argument | Beschreibung |
---|---|
apiUrl | Adresse eines Endpunkts für den Zugriff auf die API. |
requestBody | Die an den Server hinter dem API-Endpunkt zu sendenden Daten. |
bearerToken | Token für die Authentifizierung der Anfrage. |
contentType | Der ursprüngliche Medientyp der Ressource. |
Put
Verwenden Sie die PUT-Methode, um Daten an einen API-Endpunkt zu senden und eine Ressource auf dem Server zu erstellen oder zu ersetzen.
Argument | Beschreibung |
---|---|
apiUrl | Adresse eines Endpunkts für den Zugriff auf die API. |
requestBody | Die an den Server hinter dem API-Endpunkt zu sendenden Daten. |
bearerToken | Token für die Authentifizierung der Anfrage. |
contentType | Der ursprüngliche Medientyp der Ressource. |
Rückmeldung geben