Ereignislogger erstellen

Erstellt einen Logger für die Überwachung der aktuellen Temperatur.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Logger
    und wählen Sie
    Neu
    Ereignislogger
    aus.
  2. Konfigurieren Sie Ereignisse:
    1. Wählen Sie in
      Eigenschaften
      neben
      Ereigniskonfigurationen
      die Option
      Add
      .
    2. Setzen Sie
      Teilbaum abhören
      auf
      Falsch
      .
    3. Setzen Sie den
      Ereignistyp
      auf
      AlarmConditionType
      .
    4. Doppelklicken Sie in
      Eigenschaften
      auf
      Ereignislogger1
      .
    5. Wählen Sie im mittleren Fensterbereich die folgenden Variablen aus:
      • BaseEventType
        Message
        .
      • BaseEventType
        Severity
        .
      • BaseEventType
        Time
        .
      • BaseEventType
        ConditionType
        AcknowledgeableConditionType
        AckedState
        Id
        .
      • BaseEventType
        ConditionType
        AcknowledgeableConditionType
        ConfirmedState
        Id
        .
      • BaseEventType
        ConditionType
        AcknowledgeableConditionType
        AlarmConditionType
        ActiveState
        Id
        .
    6. Wählen Sie im mittleren Fensterbereich
      Anwenden
      aus.
  3. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
    Datenbank
    und
    ProjectName
    Datenspeicher
    EingebetteteDatenbank1
    .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.