Schaltflächen für das Umschalten der Gebietsschemata erstellen
Erstellen Sie eine Schaltfläche, die die Sprache der Benutzeroberfläche in Englisch ändert, und eine, die die Sprach in Polnisch ändert.
- Erstellen Sie die Schaltflächen:
- Erstellen Sie in derProjektansichtdurch Klicken mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und Auswahl von zwei Schaltflächen.
- Bewegen Sie zum Umbenennen die Maus über die einzelnen Schaltflächen, wählen Sie aus und geben Sie Folgendes ein:
- USLocaleButton
- PLLocaleButton
- Konfigurieren Sie die Schaltfläche für das Gebietsschema Englisch:
- Wählen Sie in derProjektansichtdie OptionUSLocaleButtonaus.
- Setzen Sie inEigenschaftendie OptionTextaufEnglish.
- Wählen Sie unterEreignissenebenMouseClick-Ereignisdie Option und wählen Sie .
- Erstellen Sie unterEingabeargumenteeinen dynamischen Link zwischenVariableToModifyund .TIPP: Sie können die-Werte aus dem Dropdown-Menü@AttributeAttributunten im Dialogfeld auswählen.Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Setzen Sie unterEingabeargumentedie OptionWertaufen-US.
- Konfigurieren Sie die Schaltfläche für das Gebietsschema Polnisch:
- Wählen Sie in derProjektansichtdie OptionPLLocaleButtonaus.
- Setzen Sie inEigenschaftenden EigenschaftswertTextaufPolish.
- Wählen Sie unterEreignissenebenMouseClick-Ereignisdie Option und wählen Sie .
- Erstellen Sie unterEingabeargumenteeinen dynamischen Link zwischenVariableToModifyund .TIPP: Sie können die-Werte aus dem Dropdown-Menü@AttributeAttributunten im Dialogfeld auswählen.Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Setzen Sie unterEingabeargumentedie OptionWertaufpl-PL.
Rückmeldung geben