Depot für Grafikobjekte
Ereignis | Wird zur Laufzeit erzeugt, wenn |
---|---|
MouseClick-Ereignis | Ein Objekt angetippt/angeklickt und dann losgelassen wird. |
MouseDown-Ereignis | Ein Objekt angeklickt oder angetippt wird. |
MouseUp-Ereignis | Das angeklickte oder angetippte Objekt losgelassen wird. |
- SCHRITT-PLATZHALTERWeitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über die Eigenschaften bewegen.Standardmäßig wird jeder neue Bildschirm so gestreckt, dass er das gesamte übergeordnete Objekt abdeckt.TIPP: Beginnen Sie mit der Ausarbeitung von drei Layouts für verschiedene Viewports, wie beispielsweise klein, mittel und groß. Weitere Informationen finden Sie unter Bildschirmgrößen und Haltepunkte für responsives Design – Windows-Apps | Microsoft Learn.
- Gilt nur für dennormalenTrendmodus.
Rückmeldung geben