Format des übergeordneten Knotens
Wenn ein dynamischer Link zwischen zwei Knoten desselben Datentyps festgelegt wird, können Sie das Format für den übergeordneten Knoten festlegen.
Quellknotendatentyp | Format des übergeordneten Knotens | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
| 0 (1234) | Dezimale Darstellung, ohne Tausendertrennzeichen | 7.989 ► 7989 |
Hexadezimal (ff) | Hexadezimale Darstellung | 45 ► 2d | |
Oktal | Oktale Darstellung | 80 ► 55 | |
Binär | Binäre Darstellung | 45 ► 10010110 | |
FloatDouble | 0,# (1234,5) | Rundung auf die erste Nachkommastelle |
|
0,## (1234,56) | Rundung auf die zweite Nachkommastelle |
| |
0,### (1234,56) | Rundung auf die dritte Nachkommastelle |
| |
0,0 (1234,0) | Darstellung mit genau einer Nachkommastelle |
| |
0,00 (1234,00) | Darstellung mit genau zwei Nachkommastellen |
| |
0,000 (1234,000) | Darstellung mit genau drei Nachkommastellen |
| |
DateTime | hh:mm | Datum/Uhrzeit Format t | 05:30 |
TT/MM/JJ | Datum/Uhrzeit Format d | 01/05/19 | |
hh:mm:ss | Erweitertes Datums-/Uhrzeit-Format, T | 06:01:58 | |
T MMM JJJJ | Erweitertes Datum, Format D | 1 gen 2019 | |
TT/MM/JJ hh:mm | Erweitertes Datum/Uhrzeit, Format g | 01/07/2016, 12:59 | |
T MMM JJJJ hh:mm:ss | Allgemeines Datum/Uhrzeit-Layout, Format F | 1 feb 2019, 6:15:28 | |
jjjj-MM-ttThh:mm:ss.0000000Z | Norm ISO 8601, Format o oder O | 2019-01-07T00:00:00.0000000Z | |
Duration | [t.] hh:mm:ss[.0000000] | Format c | 2.09:10:2006:10:20 |
[t:]h:mm:ss[.0000000] | Allgemeines Kurzformat g | 4:9:10:20 | |
t:hh:mm:ss.0000000 | Allgemeines erweitertes Format, G | 4:09:20:15,0000000 |
Übergeordneter Knoten
Rückmeldung geben