MQTT
FactoryTalk®Optix™
ist mit MQTT Version 5.0 und mit Clients kompatibel, die die Herausgeber-/Abonnent-Funktionalität unterstützen.Verwenden Sie diese Komponenten, um Ihre Anwendungslogik zu entwickeln:
- MQTT-Broker
- MQTT-Client
- MQTT-Herausgeber
- MQTT-Abonnent
Verwalten Sie Zertifikate und Schlüssel. Weitere Informationen finden Sie unter TLS ohne Clientzertifikat konfigurieren.
Nutzlaststruktur
Die Struktur der
FactoryTalk Optix
-MQTT-Nutzlast für Ordner mit 2 numerischen Tags und 1 Zeichenfolge-Tag:{ "Timestamp": "2024-01-16T14:31:31.5096725+01:00", "Records": [ { "TagName": "ModbusTag1", "Value": 2 }, { "TagName": "ModbusTag2", "Value": 41 }, { "TagName": "ModbusTag3", "Value": “12” }, ] }
MQTT
Rückmeldung geben