Berichte
Verwenden Sie ein
Berichte
-Objekt, um PDF-Berichte zu entwerfen, zu gestalten und zu generieren. Berichte können aus FTOptixApplication
und Datenbanken extrahierte Daten enthalten.Erzeugen Sie Berichte aus Folgendem:
- FactoryTalk Optix-Anwendungfür die Einbindung von Prozess- und Statistikdaten
- Einer Datenbank für die Einbindung von Daten, die mithilfe eines Ereignisloggers aufgezeichnet wurden
Bericht erstellen durch Hinzufügen eines Berichte-Objekt zum Projekt.
Stylesheet auf einen Bericht anwenden zur individuellen Anpassung der Darstellung des Berichts. Informationen in der Berichtsfußzeile anzeigen beispielsweise zur Erkennung des Berichts, der Seitennummer oder anderer relevanter Informationen.
Rückmeldung geben