FactoryTalk Optix Runtime-Berechtigung auf Ubuntu 22.04-Geräten aktivieren

Das
FactoryTalk®Optix
Runtime-Tools Ubuntu 22.04-Paket besteht aus dem
FactoryTalk®Optix
-Anwendungsaktualisierungsdienst und dem
FactoryTalk®Optix
Berechtigungsmanager CLI-Programm (FTOptixEntitlementCli.sh).
NOTIZ: Ein auf Ubuntu ausgeführtes Laufzeitgerät kann mehrere Lizenzen haben. Jedes Laufzeitgerät ist mit einer der verfügbaren Laufzeit-Berechtigungen verknüpft.
  1. Laden Sie die Datei
    FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh
    wie in der Vorgehensweise Laufzeit-Tools auf Ubuntu-22.04-Geräten einrichten beschrieben herunter.
  2. Geben Sie die folgenden Befehle ein:
    1. chmod +x FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh
    2. sudo ./FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh
  3. Starten Sie Ubuntu neu und fahren Sie mit der Berechtigungsaktivierung fort.
TIPP: Laufzeitberechtigungen sind derzeit unbefristet. Rockwell Automation empfiehlt, eine Berechtigung zu installieren, die eine Größe größer ist als die empfohlene Größe im Dimensionsierungstool.
NOTIZ: Um zu verhindern, dass die Datei
FTOptixEntitlementCli.sh
Root-Rechte benötigt, fügen Sie der Datei
FTOptixEntitlementCli.sh
einen Befehlszeilenschalter
--noRoot
hinzu.
Eine Laufzeitberechtigung können Sie auf einem Ubuntu 22.04-Gerät:
Um die Einzelheiten zur installierten Berechtigung anzuzeigen, verwenden Sie den Befehl
--showDetails
.
Um die oben beschriebenen Aktionen auszuführen, verwenden Sie jeweils die unten aufgeführten Befehle:
  • --onlineActivate
    --onlineActivate (--activationRequestFile <activationRequestFile> --outputEntitlementFile <outputEntitlementFile> | --entitlementKey <entitlementKey>) [--enableVerboseLog]
  • --offlineActivate
    --offlineActivate (--entitlementKey <entitlementKey> --outputActivationRequestFile <activationRequestFile> | --entitlementFile <entitlementFile>) [--enableVerboseLog]
  • --showInstalledEntitlement
    --showInstalledEntitlement [--enableVerboseLog]
  • --showDetails
    --showDetails --entitlementKey <entitlementKey> [--enableVerboseLog]
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.