Höhere Effizienz für Ihr Schiff
Optimierte Leistung der Ausrüstung und höhere Zuverlässigkeit
Höhere Energiekosten. Zunehmende Umweltschutzauflagen. Wachsende Nachfrage nach großen Mehrzweckschiffen. Bei der Entwicklung von leistungsstarken und kostengünstigen dieselelektrischen Schiffen stehen Schiffsbauer vor gewaltigen Herausforderungen. Und für jede neue Herausforderung muss eine Lösung gefunden werden, die den harten Einsatzbedingungen auf See standhalten kann.
Handels- und Militärschiffe auf der ganzen Welt verlassen sich auf die Automatisierungs- und Steuerungssysteme für die Seeschifffahrt von Rockwell Automation, um die Leistung ihrer Schiffsmotoren, Thruster, Ballast-, Antriebs- und Steuersysteme usw. zu optimieren. zu optimieren. Commercial and naval operations that are more cost-effective.
- Reduzierung der Mitarbeiter an Bord
- vorausschauende und vorbeugende Wartung während des Lebenszyklus
- verbesserte operative Leistung
- unmittelbarer globaler Zugriff auf Ersatzteile und Support-Mitarbeiter
- längere Lebensdauer vorhandener Anlagen
Im Ergebnis sind die Flotten effizienter. Der Betrieb von Handels- und Militärschiffen ist kosteneffektiver.