Unsere IDC-Verteiler besitzen Ports mit 3-Leiteranschluss und sind als Verteiler mit 8 Anschlüssen verfügbar. Unsere IDC-Steckverbinder sind mit Zinkspritzgussanschlüssen mit vier Drähten ausgestattet und eignen sich optimal für den Anschluss von Drähten mit Gehäusen mit der Flexibilität der Feldanpassung.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898h-p58pt-b5-distributionbox-right1--large-312w255h.jpg)
IDC-Verteiler
Unsere IDC-Verteiler der Serie 898 erhöhen die Flexibilität und senken die Kosten. Sie reduzieren die Arbeitskosten durch einen verringerten Zeitaufwand für Installation und Fehlerbehebung. Sie erfordern weniger Platz als lose Kabel, sehen ordentlicher und organisierter aus und vereinfachen in Bereichen, in denen Kabel schnell beschädigt werden können, deren Austausch.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888h-t4dc3-om5-idcconnector-right1--large-312w255h.jpg)
IDC-Steckverbinder
Unsere IDC-Steckdosen bieten den Komfort von IDC-Verbindungen in Steckdosenform als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank. Dieser Zinkspritzgussanschluss mit vier Drähten ist optimal für den Anschluss von Drähten mit Gehäusen geeignet mit der Flexibilität der Feldanpassung.