Unsere Produktfamilie berührungssicherer Reihenklemmen reicht von den offenen NEMA/EEMAC-Klemmenleisten bis hin zu voll funktionsfähigen Klemmenleisten nach IEC. Unsere berührungssicheren Klemmblöcke sind kompakt und verfügen über versenkte Klemmen. Sie verfügen über UL- und CSA-Zulassung sowie über CE-Konformität für die Verwendung in der Europäischen Union. Sie können zwischen elf Farben auswählen, um Schaltkreise einfach zu kennzeichnen. Neben den genormten Klemmenleisten auf Mehrfachschienen verfügen wir auch über eine große Palette an Sicherungsklemmenleisten und Trennschalter.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-hm-fingersafefusesurgeterminalblock-left1-large-312w255h.jpg)
Sicherungsreihenklemmen und berührungssichere Überspannungsschutz-Reihenklemmen
Unsere Sicherungsleisten und Überspannungsschutzeinrichtungen der Serie Bulletin 1492 sind Klemmenleisten mit zwei Schaltkreisen, die aus einem Vorwiderstand/Kondensator bestehen, der mit einem Metalloxid-Varistor (MOV) parallel geschaltet ist.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-hm2c-voltage-indicatingterminalblocks-left3--large-312w255h.jpg)
Berührungssichere Widerstands-, Spannungsanzeige- und Komponenten-Reihenklemmen
Unsere berührungssicheren Widerstands-, Spannungsanzeige- und Komponenten-Reihenklemmen der Serie Bulletin 1492 ergänzen unsere Produktreihe berührungssicherer Reihenklemmen. Die Widerstandsklemme verfügt über zwei Schaltkreise mit einem Widerstand zwischen dem oberen und dem unteren Schaltkreis. Die Spannungsanzeigeklemme zeigt die Spannung an den oberen und unteren Klemmen an. Die Komponentenklemme verfügt über zwei Schaltkreise und eine Komponente zwischen dem oberen und dem unteren Schaltkreis.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-hm2-nemafingersafehighdensity-front1-large-312w255h.jpg)
Berührungssichere Reihenklemmen mit hoher Dichte
Unsere berührungssicheren Reihenklemmen mit hoher Dichte der Serie Bulletin 1492 fallen zwischen die offenen NEMA/EEMAC-Reihenklemmen bis hin zu voll funktionsfähigen Reihenklemmen nach IEC. Durch das kompakte Design (1492-HM2) können bis zu 100 Klemmen pro Fuß untergebracht werden.