Unsere Kinetix® HPK-Series™-Hochleistungs-Asynchronmotoren verbinden höchste Leistung mit präzisen Positionierungsfunktionen. Diese Motoren verfügen über Wicklungen, die für eine Servosteuerung mit High-Resolution-Feedback entwickelt wurden. Sie bieten die Genauigkeit, die Ihre Anwendung erfordert. Auf der Grundlage bewährter asynchroner Motortechnologie bieten sie höchste Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
Überblick
- High-Resolution-Feedback (bis zu 2 Millionen Pulse pro Umdrehung)
- Optionales Multi-Turn-Absolut-Feedback
- Motorwicklung mit konstantem Drehmoment in einem großen Drehzahlbereich
- Geringe Rotorträgheit für höhere Beschleunigung
- Dauerdrehmoment von 96–955 Nm (849–8445 lb/Zoll)
- Spitzendrehmoment von 192–1927 Nm (1699–17042 lb/Zoll)
- Nenndrehzahlen von 1500 und 3000 U/min
- Eine Integration in unsere Kinetix®-7000-Servoantriebe ermöglicht eine Erweiterung der Integrate- Motion-Lösungen auf bis zu 150 kW (200 PS)
- Feedback-Anschluss und Anschlusskasten für Leistungskabel nach DIN-Standard
- Integrierte Gebläsekühlung sorgt für höhere Leistung in einer kompakten Bauform
- Flansch- und/oder Sockelmontage (IEC-Standard)
Zu den typischen Anwendungsbereichen der HPK-Series™-Servomotoren gehören zum Beispiel:
- Hochleistungs-Verpackungsmaschinen
- Produktveredelung
- Wicklung/Abwicklung/Neuwicklung
- Sheeter-Anlagen
- Fördertechnik
- Metallverarbeitung
- Spritzgießverfahren
- Ablängmaschinen
Tools und Ressourcen
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- CSA
- UL Recognized