Unsere kompakten Vielzweck-Servomotoren vom Typ Kinetix® TLP wurden dafür entwickelt, Ihre präzise Achssteuerung unter beengten Platzverhältnissen zu verbessern. Mit einem ausgezeichneten Verhältnis von Leistung zu Größe bieten diese innovativen, kompakten Servomotoren außergewöhnliche Leistung bei minimalem Platzbedarf. Entdecken Sie, wie sie Ihren Prozess leistungsfähiger machen und sich nahtlos in Ihre komplette Achssteuerungslösung integrieren lassen, um leistungsfähigere Maschinen zu ermöglichen, die den Produktionswert maximieren.
Überblick
Mit unseren kompakten Vielzweck-Servomotoren vom Typ Kinetix TLP können Sie das Potenzial flexibler und hochleistungsfähiger Prozesse voll ausschöpfen. Diese Motoren sind in acht Baugrößen (von 46 mm bis 235 mm) und mit Optionen für 200 V und 400 V erhältlich und eignen sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen mit geringem Stromverbrauch. Nutzen Sie die Vielseitigkeit und Effizienz der kompakten Servomotoren vom Typ Kinetix TLP und erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihrer Maschinen.
Vervollständigen Sie mit einer Kombination aus diesen kompakten Servomotoren und den Servoantrieben Kinetix 5100 oder Kinetix 5300 Ihre intelligente Maschine.
- Für 200 V und 400 V in 8 Baugrößen erhältlich: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 und 235 mm
- Nennleistung von 50 W bis 15 kW
- 24-Bit-High-Resolution-Feedback
- Single-Turn-Ausführung und Multi-Turn-Ausführung (Batterie erforderlich) mit einem physischen Rückführungsgerät
- Integrierte 24-V-DC-Bremse optional erhältlich
- UL Recognized für entsprechende UL- und CSA-Normen, CE-Zeichen für gültige Richtlinien
Produktauswahl
Catalog Number | Beschreibung | Bestseller | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
TLP-A070-020-DJA34S | TLP-A070-020-DJA34S | Active | ||
TLP-A090-075-DKA12S | TLP-A090-075-DKA12S | Active | ||
TLP-A070-040-DJA12A | TLP-A070-040-DJA12A | Active | ||
TLP-B235-11K-DKME2S | TLP-B235-11K-DKME2S | Active | ||
TLP-A070-020-DJA12A | TLP-A070-020-DJA12A | Active | ||
TLP-A200-300-DJMD4S | TLP-A200-300-DJMD4S | Active | ||
TLP-A145-150-DKMC4S | TLP-A145-150-DKMC4S | Active | ||
TLP-A200-450-DKMD4A | TLP-A200-450-DKMD4A | Active | ||
TLP-A090-075-DKA32S | TLP-A090-075-DKA32S | Active | ||
TLP-A070-040-DKA12A | TLP-A070-040-DKA12A | Active |
- Catalog Number
- TLP-A070-020-DJA34S
- Beschreibung
- TLP-A070-020-DJA34S
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- TLP-A090-075-DKA12S
- Beschreibung
- TLP-A090-075-DKA12S
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- TLP-A070-040-DJA12A
- Beschreibung
- TLP-A070-040-DJA12A
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- TLP-B235-11K-DKME2S
- Beschreibung
- TLP-B235-11K-DKME2S
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- TLP-A070-020-DJA12A
- Beschreibung
- TLP-A070-020-DJA12A
- Lifecycle
- Active
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Produktprofil des Kinetix 5100 Servoantriebs und des Kinetix TLP Servomotors | KNETIX-PP001 | |
Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- UKCA-Kennzeichen