Unsere NEMA -Kombinationsschütze sind entweder als Trennschalter oder als Leistungsschalter verfügbar und werden an einem gemeinsamen Gerät montiert. Außerdem gibt es unsere Produkte in einer Vielzahl an Gehäusen für die unterschiedlichsten Applikationsanforderungen.
Überblick
- Mit lackierten Metallgehäusen: Typ 1, Typ 3R/4/12
- Mit Edelstahlgehäusen: Typ 4/4X
- Mit nicht aus Metall bestehenden Gehäusen: Typ 4/4X
- Werkseitig installierte Änderungen
- Zubehörteile feldseitig installiert
- Zertifiziert für Wartungszugänge
- Snap-Together-Verdrahtung mit farbcodierten Drähten und Klemmen
502 – Kombinierte Schütze mit Trennschalter
- Sicherungstrennschalter oder Trennschalter ohne Sicherung
503 – Kombinierte Schütze mit Leistungsschalter
- Thermomagnetischer Leistungsschalter (zeitabhängig verzögert)
Dokumentation
Zertifizierungen
- cULus Listed: File No. E3125; Guide Nos. NLDX, NLDX7
Konformität mit Normen
- CSA C22.2, Nr. 14
- UL 508