Elektrische Mehrzwecksirenen
Elektrische Mehrzwecksirenen der Serie 855H erzeugen einen Schallpegel von maximal 108 dB(A), der für die meisten industriellen und institutionellen Anwendungen mit einfacher Signalisierung im mittleren Bereich geeignet ist. Die erweiterte Ausführung erzeugt einen Schallpegel von max. 113 dB(A). Unsere Sirenen besitzen Mehrtonfunktionen und Lautstärkeregelung. Sie können die Sirenen direkt in die meisten Schalttafelausbrüche der Maschine einbauen oder in herkömmlichen 4-Zoll-Elektrokästen (10,16 cm) montieren.